Porovnat 0
Videonávod
Jednoduše se přihlašte. Nejste registrováni? Musíte vyplnit registraci, abyste mohli využívat funkce e-shopu.

PSSnet SHL 6T 2FSMSC MRP

380650
PSSnet SHL 6T 2FSMSC MRP
Industrial Ethernet Switch, managed, 6 x Standard 10/100 BASE TX, RJ45, 2 x 100BASE-FX Singlemode SC Ports, ring redundancy MRP.

Na vyžádání
Dodání min. 5 pracovních dnů
Dostupnost
Množství
k dispozici k
Certifikace: CE, Na seznamu cULus
Počet 10/100Base TX portů: 6
Typ konektoru 10/100Base TX: RJ45
Počet 10/100Base FX Uplink portů: 2
Konektor 10/100Base FX Uplink: SM-SC
Napájecí napětí (V): 10,0 - 60,0
Typ napájecího napětí: DC
Pdpora SNMP: V1, V2, V3
Počet 10/100Base FX Uplink portů: m
Rozměr šířka: 74.0 mm
Rozměr výška: 131.0 mm
Rozměr hloubka: 111.0 mm
Celková hmotnost: 760 g
Čistá váha: 429 g
Okolní teplota: 0 - 60 °C

Mějte během zavádění dat trochu strpení

Mějte během zavádění dat trochu strpení