Porovnat 0
Videonávod
Jednoduše se přihlašte. Nejste registrováni? Musíte vyplnit registraci, abyste mohli využívat funkce e-shopu.

PSSnet SLL 4T 1FMMSC

380604
PSSnet SLL 4T 1FMMSC
Industrial Ethernet Switch, unmanaged 4 x Standard 10/100 BASE TX, RJ45 Ports, 1 x 100BASE-FX Multimode SC Port.

Na vyžádání
Dodání min. 5 pracovních dnů
Dostupnost
Množství
k dispozici k
Certifikace: CE, Na seznamu cULus
Počet 10/100Base TX portů: 4
Typ konektoru 10/100Base TX: RJ45
Počet 10/100Base FX portů: 1
Typ konektoru 10/100Base FX: ST
Napájecí napětí (V): 10,0 - 32,0
Typ napájecího napětí: DC
Počet 10/100Base FX Uplink portů: 100 m
Rozměr šířka: 25.0 mm
Rozměr výška: 114.0 mm
Rozměr hloubka: 79.0 mm
Celková hmotnost: 224 g
Čistá váha: 119 g
Okolní teplota: -40 - 70 °C

Mějte během zavádění dat trochu strpení

Mějte během zavádění dat trochu strpení