Porovnat 0
Videonávod
Jednoduše se přihlašte. Nejste registrováni? Musíte vyplnit registraci, abyste mohli využívat funkce e-shopu.

PSSnet SLL 5T

380600
PSSnet SLL 5T
Industrial Ethernet Switch, unmanaged 5 x Standard 10/100 BASE TX, RJ45 Ports.

Na vyžádání
Dodání min. 5 pracovních dnů
Dostupnost
Množství
k dispozici k
Certifikace: CE, Na seznamu cULus
Počet 10/100Base TX portů: 5
Typ konektoru 10/100Base TX: RJ45
Napájecí napětí (V): 10,0 - 32,0
Typ napájecího napětí: DC
Počet 10/100Base FX Uplink portů: 100 m
Rozměr šířka: 25.0 mm
Rozměr výška: 114.0 mm
Rozměr hloubka: 79.0 mm
Celková hmotnost: 218 g
Čistá váha: 113 g
Okolní teplota: 0 - 60 °C

Mějte během zavádění dat trochu strpení

Mějte během zavádění dat trochu strpení