text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
18 Nalezené produkty
PSS u2 ES 8DI
328301
PSS u2, elektronický modul, standardní, 8 vstupů, prodloužení impulsu, 24 V DC s přídavným modulem pro rozložení napětí, ...

Na vyžádání
PSS u2 ES 4DI
328300
PSS u2, elektronický modul, standardní, 4 vstupy, prodloužení impulsu, výstupy s 24 V DC, 1-řad., nutný blok svorek PSS ...

Na vyžádání
PSS u2 ES 4AO U/I
328551
PSS u2, elektronický modul, standardní, 4 výstupy, 2 rozsahy napětí, -12 - 12 V, -10 - 10 V, s identifikací zkratu, 2 ob ...

Na vyžádání
PSS u2 ES 4DOD 2A
328410
PSS u2, elektronický modul, standardní, 4 výstupy, polovodič, 2 A, jednopól., pozitivní spínání, odolný protizkratu, odo ...

Na vyžádání
PSS u2 ES 4DO R 8A
328420
PSS u2, elektronický modul, standardní, 4 výstupy, reléové kontakty, spojovací kontakt, pro spínání ohmických a induktiv ...

Na vyžádání
PSS u2 ES 4AI I
328520
PSS u2, elektronický modul, standardní, 4 vstupy, proud -0,1 - 25,6 mA, dvoupól., diferenční vstup, rozlišení 15 Bit, om ...

Na vyžádání
PSS u2 ES 4AI U
328500
PSS u2, elektronický modul, standardní, 4 vstupy, napětí, 3 rozsahy měření: -12,8 - 12,8 V, -6,4 - 6,4 V, -3,2 - 3,2 V, ...

Na vyžádání
PSS u2 ES 4DO SR 0.5A
328421
PSS u2, elektronický modul, standardní, 4 výstupy, reléové kontakty, přepínací pomocný kontakt, pro spínánísignálů s mal ...

Na vyžádání
PSS u2 ES 4DOD 0.5A
328400
PSS u2, elektronický modul, standardní, 4 výstupy, polovodič, 0,5 A, jednopól., pozitivní spínání, odolný protizkratu, o ...

Na vyžádání
PSS u2 ES 8DOD 0.5A
328401
PSS u2, elektronický modul, standardní, 8 výstupů, polovodič, 0,5 A, jednopól., pozitivní spínání, odolný protizkratu, o ...

Na vyžádání
PSS u2 ES 16DI
328303
PSS u2, elektronický modul, standardní, 16 vstupů, prodloužení impulsu, 24 V DC s doplňkovým modulem pro rozložení napět ...

Na vyžádání
PSS u2 ES 4DID
328310
PSS u2, elektronický modul, standardní, 4 vstupy, prodloužení impulsu, výstupy 24 V DC 0,25 A, odolný protizkratu, odoln ...

Na vyžádání
PSS u2 ES 8DID
328311
PSS u2, elektronický modul, standardní, 8 vstupů, prodloužení impulsu, výstupy 24 V DC 0,25 A, odolný protizkratu, odoln ...

Na vyžádání
PSS u2 ES 4IOL
328770
PSS u2, elektronický modul, standardní, komunikace, 4 IO-Link Master, 3 režimy, režim IO-Link, revize v1.1, délka kabelu ...

Na vyžádání
PSS u2 ES 16DOD 0.5A
328402
PSS u2, elektronický modul, standardní, 16 výstupů, polovodič, 0,5 A, jednopól., pozitivní spínání, odolný protizkratu, ...

Na vyžádání
PSS u2 ES 8DI NPN
328206
PSS u2, elektronický modul, standardní, 8 vstupů, funkce NPN typu 3 podle IEC 61131-2, prodloužení impulsu, 0 V DC s dop ...

Na vyžádání
PSS u2 ES 6DI 120V AC
328308
PSS u2, elektronický modul, standardní, 6 vstupů, typ 3 podle IEC 61131- 2 120 V AC, k dostání ochranné kódování PSS u2 ...

Na vyžádání
PSS u2 ES 4AI RTD/TC
328540
PSS u2, elektronický modul, standard, 4 vstupy, odporový teploměr (RTD) Pt10, Pt50, Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Pt1000 ...

Na vyžádání

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití