Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
PSS u2, elektronický modul, standardní, 8 vstupů, prodloužení impulsu,
24 V DC s přídavným modulem pro rozložení napětí, ...
Na vyžádání
PSS u2, elektronický modul, standardní, 4 vstupy, prodloužení impulsu,
výstupy s 24 V DC, 1-řad., nutný blok svorek PSS ...
Na vyžádání
PSS u2, elektronický modul, standardní, 4 výstupy, 2 rozsahy napětí, -12
- 12 V, -10 - 10 V, s identifikací zkratu, 2 ob ...
Na vyžádání
PSS u2, elektronický modul, standardní, 4 výstupy, polovodič, 2 A,
jednopól., pozitivní spínání, odolný protizkratu, odo ...
Na vyžádání
PSS u2, elektronický modul, standardní, 4 výstupy, reléové kontakty,
spojovací kontakt, pro spínání ohmických a induktiv ...
Na vyžádání
PSS u2, elektronický modul, standardní, 4 vstupy, proud -0,1 - 25,6 mA,
dvoupól., diferenční vstup, rozlišení 15 Bit, om ...
Na vyžádání
PSS u2, elektronický modul, standardní, 4 vstupy, napětí, 3 rozsahy
měření: -12,8 - 12,8 V, -6,4 - 6,4 V, -3,2 - 3,2 V, ...
Na vyžádání
PSS u2, elektronický modul, standardní, 4 výstupy, reléové kontakty,
přepínací pomocný kontakt, pro spínánísignálů s mal ...
Na vyžádání
PSS u2, elektronický modul, standardní, 4 výstupy, polovodič, 0,5 A,
jednopól., pozitivní spínání, odolný protizkratu, o ...
Na vyžádání
PSS u2, elektronický modul, standardní, 8 výstupů, polovodič, 0,5 A,
jednopól., pozitivní spínání, odolný protizkratu, o ...
Na vyžádání
PSS u2, elektronický modul, standardní, 16 vstupů, prodloužení impulsu,
24 V DC s doplňkovým modulem pro rozložení napět ...
Na vyžádání
PSS u2, elektronický modul, standardní, 4 vstupy, prodloužení impulsu,
výstupy 24 V DC 0,25 A, odolný protizkratu, odoln ...
Na vyžádání
PSS u2, elektronický modul, standardní, 8 vstupů, prodloužení impulsu,
výstupy 24 V DC 0,25 A, odolný protizkratu, odoln ...
Na vyžádání
PSS u2, elektronický modul, standardní, 16 výstupů, polovodič, 0,5 A,
jednopól., pozitivní spínání, odolný protizkratu, ...
Na vyžádání
PSS u2, elektronický modul, standardní, komunikace, 4 IO-Link Master, 3
režimy, režim IO-Link, revize v1.1, délka kabelu ...
Na vyžádání
PSS u2, elektronický modul, standardní, 8 vstupů, funkce NPN typu 3
podle IEC 61131-2, prodloužení impulsu, 0 V DC s dop ...
Na vyžádání
PSS u2, elektronický modul, standardní, 6 vstupů, typ 3 podle IEC 61131-
2 120 V AC, k dostání ochranné kódování PSS u2 ...
Na vyžádání
PSS u2, elektronický modul, standard, 4 vstupy, odporový teploměr (RTD)
Pt10, Pt50, Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Pt1000 ...
Na vyžádání
Následující výrobky byly přidány do nákupního vozíku
Uložit nákupní košík
Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.