Porovnat 0
Videonávod
Jednoduše se přihlašte. Nejste registrováni? Musíte vyplnit registraci, abyste mohli využívat funkce e-shopu.

PSSu H m F DP SN SD

312065
PSSu H m F DP SN SD
Head module, PROFIBUS-DP (12 MBit/s), SafetyNET p RTFN, SD card PL e, SIL CL 3.

Na vyžádání
Dodání min. 5 pracovních dnů
Dostupnost
Množství
k dispozici k
Certifikace: CE, Na seznamu cULus, TÜV, KOSHA
Počet rozhr.Ethernet: 1
Počet rozhr.PROFIBUS-DP: 1
Aplikace v souladu s: IEC 61508, ISO 13849-1
Rozsah aplikace: Standardní/bezpečnostní
Max.počet rozšiř.modulů: 64
Napájecí napětí (V): 24,0
Typ napájecího napětí: DC
Typ krytí, pouzdro: IP20
Rozměr šířka: 130.0 mm
Rozměr výška: 125.6 mm
Rozměr hloubka: 83.7 mm
Celková hmotnost: 415 g
Čistá váha: 375 g
Okolní teplota: 0 - 60 °C

Mějte během zavádění dat trochu strpení

Mějte během zavádění dat trochu strpení