Porovnat 0
Videonávod
Jednoduše se přihlašte. Nejste registrováni? Musíte vyplnit registraci, abyste mohli využívat funkce e-shopu.

PNOZ m2p base module press function

773120
PNOZ m2p base module press function
Configurable safety system PNOZmulti base module expandable, with press functionality, 20 safe digital inputs, 4 safe semiconductor outputs, 2 safe relay outputs.

Na vyžádání
Dodání min. 5 pracovních dnů
Dostupnost
Množství
k dispozici k
Certifikace: CE, Na seznamu cULus, BG, TÜV, KOSHA, CCC, KCC
Základní jednotka: ano
Počet dig.vstupů: 20
Počet výst.test.pulzů: 4
Počet releových výstupů: 2
Počet polov. výstupů: 4
Počet kaskádovacích výstupů: 1
Napájecí napětí (V): 24,0
Typ napájecího napětí: DC
Max.počet rozšiř.modulů: 8
Počet rozhraní RS 232: 1
Typ svorek: Šroubová svorka, Pružinová svorka
Verze pro extrémní podmínky: Standard
Rozměr šířka: 135.0 mm
Rozměr výška: 94.0 mm
Rozměr hloubka: 121.0 mm
Celková hmotnost: 519 g
Čistá váha: 499 g
Okolní teplota: 0 - 60 °C

Mějte během zavádění dat trochu strpení

Mějte během zavádění dat trochu strpení