text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
  • 1(current)
  • 2
  • 3
105 Nalezené produkty
USB Memory 512MB
779213
Paměť USB, 512 MB, pro PNOZ m B1, základní modu PNOZmulti 2.

Na vyžádání
PNOZ m1p Set spring loaded terminals
783100
1 sada pružinových svorek pro základní přístroje PNOZmulti Classic.

Na vyžádání
PNOZmulti Set spring loaded terminals
783400
1 sada pružinových svorek pro PNOZmulti Classic rozšiřovací moduly PNOZ mi1p/mi2p/mo1p/mo3p/ml1p.

Na vyžádání
Set4 Spring Terminals
751016
Sada pružinových svorek pro PNOZ m B1, základní modul, malé řídicíjednotky PNOZmulti 2.

Na vyžádání
PNOZ mo4p Set plug in screw terminals
793536
Zasouvatelné šroubovací svorky, PNOZ mo4p, PNOZ mo5p, 1 sada.

Na vyžádání
PNOZ mi1p/mi2p/mo1p screw terminals
793400
1 sada zasouvatelných šroubovacích svorek, PNOZ mi1p, PNOZ mi2p, PNOZmo1p, PNOZ mo3p, PNOZ ml1p.

Na vyžádání
PNOZ mc1p Set plug in screw terminals
793700
Zasouvatelné šroubovací svorky, PNOZ mc1p, PNOZ ma1p, 1 sada.

Na vyžádání
Chipcard 1 piece 32kB
779211
PNOZmulti paměťová karta, 1 ks, 32 kB.

Na vyžádání
PSS Conv USB / RS 232
305160
Adaptér pro převod USB rozhraní na RS232.

Na vyžádání
PSEN im1
535130
Rozhraní PSEN im1 pro připojení a vyhodnocení více bezpečnostních rohoží na systém PNOZmulti, rozměry 96 x 48 x 43,5 mm ...

Na vyžádání
PNOZ msi1 Bp Adapter Si/Ha 25/25  5m
773839
Adaptér pro PNOZ ms1p / PNOZ ms2p pro pohony Siemens/Heidenhain, 25pól., 5 m, kabelový vývod vpravo, pro Siemens Heidenh ...

Na vyžádání
PNOZ msi1Bp  Adapter Si/Ha 25/25  2,5m
773841
Adaptér pro PNOZ ms1p / PNOZ ms2p pro pohony Siemens/Heidenhain, 25pól., 2,5 m, kabelový vývod vpravo, pro Siemens Heide ...

Na vyžádání
PNOZ msi1Ap  Adapter Si/Ha 25/25  2,5m
773840
Adaptér pro PNOZ ms1p / PNOZ ms2p pro snímač Siemens/Heidenhain, 2,5 m.

Na vyžádání
PNOZ msi3Ap  Adapter Si/Ha 15/15  2,5m
773842
Adaptér pro PNOZ ms1p / PNOZ ms2p pro pohony Siemens/Heidenhain, 15pól., 2,5 m, kabelový vývod vlevo, pro Siemens Heiden ...

Na vyžádání
PNOZ msi11p  Adapter Cable  1,5m
773855
Kabel adaptéru hlídače otáček, konektor RJ45 a otevřený konec, pro PNOZ msXp a PNOZ s30, 1,5 m.

Na vyžádání
PNOZ msi5p  Adapter Bo/Rex 15/15  2,5m
773857
Kabel adaptéru hlídače otáček, konektor RJ45 a 15pól. přípojka enkodéru, pro PNOZ msXp a PNOZ s30, 2,5 m, pro Bosch Rexr ...

Na vyžádání
PNOZ msi S025
773872
Univerzální adaptér, 25pól. Sub-D, pro PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti 2 hlídač otáček a PSS monitorování pohybu.

Na vyžádání
PNOZ msi15p  Adapter Tendo 15/15 2,5m
773874
Kabel adaptéru hlídače otáček, konektor RJ45 a 15pól. přípojka enkodéru, pro PNOZ msXp a PNOZ s30, 2,5 m, pro PMCtendo.

Na vyžádání
PNOZ msi6p  Adapter Elau 9/9  7,5m
773859
Kabel adaptéru hlídače otáček, konektor RJ45 a 9pól. přípojka enkodéru, pro PNOZ msXp a PNOZ s30, 7,5 m, pro ELAU.

Na vyžádání
PNOZ msi10p  Adapter Cable  2,5m
773854
Kabel adaptéru hlídače otáček, konektor RJ45 a otevřený konec, pro PNOZ msXp a PNOZ s30, 2,5 m.

Na vyžádání
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití