Porovnat 0
Videonávod
Nyní máte of 6 výrobků k porovnání

Příslušenství PNOZmulti

Pro PNOZmulti, resp. PNOZmulti Mini Vám jako příslušenství nabízíme, kromě jiného, spojovací kabel, čipové karty, svorky, čtečku čipových karet a adaptér čipových karet.

Filtr
Výrobky
Kód materiálu
Popis
Možnosti
Cena
Množství/Dostupnost

PSS Conv USB / RS 232

Adapter for implementing the USB interface to RS232.

Porovnat Ke stažení

PSS SB BUSCABLE LC

SafetyBUS p bus cable, 4-core, screened, LowCurrent.

Porovnat Ke stažení

PSEN im1

Interface PSEN im1 for connection and evaluation of several Pressure sensitive mats to the PNOZmulti system; 96 x 48 x 43.5 mm (H x W x D); connection type spring-loaded terminals.

Porovnat Ke stažení

PNOZ msi1 Bp Adapter Si/Ha 25/25 5m

Adapter for PNOZms1p /2p for Siemens/ Heidenhain encoder Length: 5 m.

Porovnat Ke stažení

PNOZ msi1Ap Adapter Si/Ha 25/25 2,5m

Adapter for PNOZms1p /2p for Siemens/ Heidenhain encoder.

Porovnat Ke stažení

PNOZ msi1Bp Adapter Si/Ha 25/25 2,5m

Adapter for PNOZms1p /2p for Siemens/ Heidenhain encoder.

Porovnat Ke stažení

PNOZ msi3Ap Adapter Si/Ha 15/15 2,5m

Adapter for PNOZms1p /2p for Siemens/ Heidenhain encoder.

Porovnat Ke stažení

PNOZ msi3Bp Adapter Si/Ha 15/15 2,5m

Adapter for PNOZms1p /2p for Siemens/ Heidenhain encoder.

Porovnat Ke stažení

PNOZ msi1AP Adapter Si/Ha 25/25 5m

Adapter for PNOZms1p /2p for Siemens/ Heidenhain encoder. Length: 5 m.

Porovnat Ke stažení

PNOZ msi b4 Box

PNOZ msi adapter for non safety-related encoders with reference sensor.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PNOZ msi10p Adapter Cable 2,5m

PNOZ msi10p Adapter Cable 2.5.

Porovnat Ke stažení

PNOZ msi11p Adapter Cable 1,5m

PNOZ msi10p Adapter Cable 1.5 m.

Porovnat Ke stažení

PNOZ msi 9p adapter cable 5m

Adapter for speed monitoring module modular safety system.

Porovnat Ke stažení

PNOZ msi5p Adapter Bo/Rex 15/15 2,5m

Adapter for speed monitoring module modular safety system.

Porovnat Ke stažení

PNOZ msi5p Adapter Bo/Rex 15/15 1,5m

Adapter for speed monitoring module modular safety system.

Porovnat Ke stažení

PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 7,5m

Adapter for speed monitoring module modular Compatible with Elau drives.

Porovnat Ke stažení

PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 2,5m

Adapter for speed monitoring module modular safety system.

Porovnat Ke stažení

PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 1,5m

Adapter for speed monitoring module modular safety system.

Porovnat Ke stažení

PNOZ msi8p Adapter Lenze 9/9 2,5m

Adapter for speed monitoring module modular safety system.

Porovnat Ke stažení

PNOZ msi8p Adapter Lenze 9/9 1,5m

Adapter for speed monitoring module modular safety system.

Porovnat Ke stažení

PNOZ msi7p Adapter SEW 15/15 2,5m

Adapter for speed monitoring module modular safety system.

Porovnat Ke stažení

PNOZ msi7p Adapter SEW 15/15 1,5m

Adapter for speed monitoring module modular safety system.

Porovnat Ke stažení

PNOZ msi4Bp Adapter SMC30 15/15 1,5m

Adapter for PNOZ msXp for connecting Bosch/Rexroth drive, length 1.5 m.

Porovnat Ke stažení

PNOZ msi16p ADAPTER Baumuell 15/15 2,5m

Adapter cable for PNOZ ms1p/PNOZ ms2p for connecting to Baum·ller drives. Length: 2.5 m.

Porovnat Ke stažení

PNOZ msi12p Rockwell 15/15 2,5m

Adapter for speed monitoring module modular safety system in accordance with EN 60204-1 11/98 and IEC 60204-1, 10/97.

Porovnat Ke stažení

Ke stažení

Mějte během zavádění dat trochu strpení

Mějte během zavádění dat trochu strpení

Technická podpora

Telefon: +421 911 954 200
E-Mail: info@pilz.sk