Porovnat 0
Videonávod
Nyní máte of 6 výrobků k porovnání

Bezpečnostní relé PNOZpower - nouzové vypnutí, ochranné dveře, světelné závory - technické parametry

Modulární bezpečnostní spínací přístroje PNOZpower kontrolují nouzové vypnutí, ochranné dveře nebo světelné závory. Základní moduly provádějí zpracování vstupů, moduly pro rozšíření kontaktů jsou přizpůsobeny konkrétní zátěži.

Filtr
Výrobky
Kód materiálu
Popis
Možnosti
Cena
Množství/Dostupnost

PNOZ p1p 24VDC 2so

Safety relay (standalone) Input: 1-/2-channel wiring with/without detection of shorts across contacts Outputs: 2 semiconductor outputs, Automatic/monitored start. UB 24 V DC, plug-in terminals of screw type. Base module Safety relays PNOZpower.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PNOZ p1vp 30s

Safety relay (standalone) Input: 1-/2-channel wiring with/without detection of shorts across contacts Outputs: 2 semiconductor outputs, delayed control of connections is possible Automatic/monitored start. UB 24 V DC, plug-in terminals of screw type. Base module Safety relays PNOZpower Delay 0 - 30 s.

Porovnat Ke stažení

PNOZ p1vp 300s

Safety relay (standalone) Input: 1-/2-channel wiring with/without detection of shorts across contacts Outputs: 2 semiconductor outputs, delayed control of connections is possible Automatic/monitored start. UB 24 V DC, plug-in terminals of screw type. Base module Safety relays PNOZpower Delay 0 - 300 s.

Porovnat Ke stažení

Ke stažení

Mějte během zavádění dat trochu strpení

Mějte během zavádění dat trochu strpení

Technická podpora

Telefon: +421 911 954 200
E-Mail: info@pilz.sk