Porovnat 0
Videonávod
Nyní máte of 6 výrobků k porovnání

Bezpečnostní relé PNOZelog - bezpečnostní nášlapné rohože - technické parametry

Bezpečnostní spínací moduly řady PNOZelog kontrolují dvouruční ovladače. Mohou být jako bezpečnostní systém používány výhradně společně s bezpečnostními rohožemi typu SM/BK na bázi 4vodičové techniky (bez kontrolního odporu) firmy Mayser.

Výrobky
Kód materiálu
Popis
Možnosti
Cena
Množství/Dostupnost

PNOZ e4.1p 24VDC 2so

Safety relay (standalone) Inputs: 2-channel wiring with detection of shorts across contacts Outputs: 2 safety outputs + 1 auxiliary output in semiconductor technology Automatic/monitored start, UB 24 V DC, width: 22.5 mm, plug-in Terminals of screw type, connecting several devices, Evaluation of pressure sensitive mats.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PNOZ e4vp 10/24VDC 1so 1so t

Safety relay (standalone) Inputs: 2-channel wiring with detection of shorts across contacts Outputs: 2 safety outputs + 1 auxiliary output in semiconductor technology, delayed Automatic/monitored start, UB 24 V DC, width: 22.5 mm, plug-in Terminals of screw type, connecting several devices, Evaluation of pressure sensitive mats.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PNOZ e4.1p C 24VDC 2so

Safety relay (standalone) Inputs: 2-channel wiring with detection of shorts across contacts Outputs: 2 safety outputs + 1 auxiliary output in semiconductor technology, Automatic/monitored start, UB 24 V DC, width: 22.5 mm, plug-in Spring-loaded terminals, connecting several devices, safety gate monitors.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

PNOZ e4vp C 10/24VDC 1so 1so t

Safety relay (standalone) Inputs: 2-channel wiring with detection of shorts across contacts Outputs: 2 safety outputs + 1 auxiliary output in semiconductor technology, delayed Automatic/monitored start, UB 24 V DC, width: 22.5 mm, plug-in Spring-loaded terminals, connecting several devices, pressure sensitive mat terminals.

Příslušenství Porovnat Ke stažení

Ke stažení

Mějte během zavádění dat trochu strpení

Mějte během zavádění dat trochu strpení

Technická podpora

Telefon: +421 911 954 200
E-Mail: info@pilz.sk