Porovnat 0
Videonávod
Jednoduše se přihlašte. Nejste registrováni? Musíte vyplnit registraci, abyste mohli využívat funkce e-shopu.

PNOZ s nIE

750910
PNOZ s nIE
Pulse expansion for negative voltage.

Na vyžádání
Dodání min. 5 pracovních dnů
Dostupnost
Množství
k dispozici k
Rozměr šířka: 7.5 mm
Rozměr výška: 92.0 mm
Rozměr hloubka: 64.0 mm
Celková hmotnost: 32 g
Čistá váha: 26 g
Okolní teplota: -10 - 55 °C

Mějte během zavádění dat trochu strpení

Mějte během zavádění dat trochu strpení