Porovnat 0
Videonávod
Nyní máte of 6 výrobků k porovnání

Bezpečnostní relé PNOZpower - nouzové vypnutí, ochranné dveře, světelné závory - technické parametry

Bezpečnostní spínací moduly PNOZ X kontrolují funkce, jako například nouzové zastavení, ochranné dveře, světelné závory, světelné závěsy. Pro každou bezpečnostní funkci se používá jeden bezpečnostní spínací modul PNOZ.

Filtr
Výrobky
Kód materiálu
Popis
Možnosti
Cena
Množství/Dostupnost

PST 4 24 V DC 6N/O 4N/C

Safety relay (standalone) Inputs: 2-channel wiring with detection of shorts across contacts Outputs: 6 N/O, 4 N/C UB 24 V DC, width: 90 mm, integral screw terminals, Safety gate monitors, simultaneity monitoring approx. 4 s.

Porovnat Ke stažení

PST 4 24 V AC 6N/O 4N/C

Safety relay (standalone) Inputs: 2-channel wiring with detection of shorts across contacts Outputs: 6 N/O, 4 N/C UB 24 V AC, width: 90 mm, integral screw terminals, Safety gate monitors, simultaneity monitoring approx. 4 s.

Porovnat Ke stažení

PST 4 110 V AC 6N/O 4N/C

Safety relay (standalone) Inputs: 2-channel wiring with detection of shorts across contacts Outputs: 6 N/O, 4 N/C UB 110 V AC, width: 90 mm, integral screw terminals, Safety gate monitors, simultaneity monitoring approx. 4 s.

Porovnat Ke stažení

PST 4 230 V AC 6N/O 4N/C

Safety relay (standalone) Inputs: 2-channel wiring with detection of shorts across contacts Outputs: 6 N/O, 4 N/C UB 230 V AC, width: 90 mm, integral screw terminals, Safety gate monitors, simultaneity monitoring approx. 4 s.

Porovnat Ke stažení

PNOZ 10 24VAC 6n/o 4n/c

Safety relay (standalone) Inputs: 1-/2-channel wiring with/without detection of shorts across contacts Outputs: 6 N/O, 4 N/C UB 24 V AC, width: 90 mm, integral screw terminals, Monitoring E-STOP, safety gates.

Porovnat Ke stažení

PNOZ 10 48VAC 6n/o 4n/c

Safety relay (standalone) Inputs: 1-/2-channel wiring with/without detection of shorts across contacts. Outputs: 6 N/O, 4 N/C. UB 48 V AC, width: 90 mm, integral screw terminals, Monitoring E-STOP, safety gates.

Porovnat Ke stažení

PNOZ 10 110-120VAC 6n/o 4n/c

Safety relay (standalone) Inputs: 1-/2-channel wiring with/without detection of shorts across contacts. Outputs: 6 N/O, 4 N/C UB 110 - 120 V AC, width: 90 mm, integral screw terminals, Monitoring E-STOP, safety gates.

Porovnat Ke stažení

PNOZ 10 230-240VAC 6n/o 4n/c

Safety relay (standalone) Inputs: 1-/2-channel wiring with/without detection of shorts across contacts. Outputs: 6 N/O, 4 N/C UB 230 - 240 V AC, width: 90 mm, integral screw terminals, Monitoring E-STOP, safety gates.

Porovnat Ke stažení

PNOZ 10 24VDC 6n/o 4n/c

Safety relay (standalone) Inputs: 1-/2-channel wiring with/without detection of shorts across contacts. Outputs: 6 N/O, 4 N/C UB 24 V DC, width: 90 mm, integral screw terminals, Monitoring E-STOP, safety gates.

Porovnat Ke stažení

PNOZ 2VJ 24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t

Safety relay (standalone) Inputs: 1-/2-channel wiring with/without detection of shorts across contacts. Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 2 N/O delayed UB -24 V DC (Japan), width: 112.5 mm, integral screw terminals, Monitoring E-STOP, safety gates with two freely selectable delay-on de-energisation contacts, 12 stages from 0 - 20/0 - 3 s.

Porovnat Ke stažení

PNOZ 2VQ 24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t

Safety relay (standalone) Inputs: 1-/2-channel wiring with/without detection of shorts across contacts. Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 2 N/O delayed UB 24 V DC, width: 112.5 mm, integral screw terminals, Monitoring E-STOP, safety gates with two freely selectable delay-on de-energisation contacts, 12 stages from 0 - 20/0 - 3 s.

Porovnat Ke stažení

PNOZ X7 48VAC 2n/o

Safety relay (standalone) Inputs: Single-channel wiring Outputs: 2 N/O. Automatic/manual start UB 48 V AC, width: 22.5 mm, integral screw terminals, Monitoring E-STOP, safety gates.

Porovnat Ke stažení

PNOZ 15 24VDC 3n/o 1n/o 1n/c

Safety relay (standalone) Inputs: Single-channel wiring Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 1 N/O, 1 semiconductor. Automatic/manual reset UB 24 V DC, width: 90 mm, integral screw terminals, Monitoring E-STOP, safety gates.

Porovnat Ke stažení

PNOZ X7.1 24VAC/DC 1n/o 1n/c

Safety relay (standalone) Inputs: Single-channel wiring Outputs: 1 N/O, 1 N/C. Automatic/manual reset UB 24 V AC/DC, width: 22.5 mm, integral screw terminals, Monitoring E-STOP, safety gates.

Porovnat Ke stažení

PNOZ X7 110VAC 2n/o

Safety relay (standalone) Inputs: Single-channel wiring Outputs: 2 N/O. Automatic/manual start UB 110 V AC, width: 22.5 mm, integral screw terminals, Monitoring E-STOP, safety gates.

Porovnat Ke stažení

PNOZ X7 115VAC 2n/o

Safety relay (standalone) Inputs: Single-channel wiring Outputs: 2 N/O. Automatic/manual start UB 115 V AC, width: 22.5 mm, integral screw terminals, Monitoring E-STOP, safety gates.

Porovnat Ke stažení

PNOZ X7 120VAC 2n/o

Safety relay (standalone) Inputs: Single-channel wiring Outputs: 2 N/O. Automatic/manual start UB 120 V AC, width: 22.5 mm, integral screw terminals, Monitoring E-STOP, safety gates.

Porovnat Ke stažení

PNOZ X7 230VAC 2n/o

Safety relay (standalone) Inputs: Single-channel wiring Outputs: 2 N/O. Automatic/manual start UB 230 V AC, width: 22.5 mm, integral screw terminals, Monitoring E-STOP, safety gates.

Porovnat Ke stažení

PNOZ X7 240VAC 2n/o

Safety relay (standalone) Inputs: Single-channel wiring Outputs: 2 N/O. Automatic/manual start UB 240 V AC, width: 22.5 mm, integral screw terminals, Monitoring E-STOP, safety gates.

Porovnat Ke stažení

PNOZ X7 42VAC 2n/o

Safety relay (standalone) Inputs: Single-channel wiring Outputs: 2 N/O. Automatic/manual start UB 42 V AC, width: 22.5 mm, integral screw terminals, Monitoring E-STOP, safety gates.

Porovnat Ke stažení

PNOZ X7 24VACDC 2n/o

Safety relay (standalone) Inputs: Single-channel wiring Outputs: 2 N/O. Automatic/manual start UB 24 V AC/DC, width: 22.5 mm, integral screw terminals, Monitoring E-STOP, safety gates.

Porovnat Ke stažení

PNOZ 11 24VAC 24VDC 7n/o 1n/c

Safety relay (standalone) Inputs: 1- / 2-channel wiring with detection of shorts across contacts Outputs: 7 N/O, 1 N/C, 2 semiconductor. Automatic/monitored start UB 24 V AC/24 V DC, width: 90 mm, integral screw terminals, E-STOP, safety gates.

Porovnat Ke stažení

PNOZ 11 42VAC 24VDC 7n/o 1n/c

Safety relay (standalone) Inputs: 1- / 2-channel wiring with detection of shorts across contacts Outputs: 7 N/O, 1 N/C, 2 semiconductor. Automatic/monitored start UB 42 V AC/24 V DC, width: 90 mm, integral screw terminals, Monitoring E-STOP, safety gates.

Porovnat Ke stažení

PNOZ 11 48VAC 24VDC 7n/o 1n/c

Safety relay (standalone) Inputs: 1- / 2-channel wiring with detection of shorts across contacts Outputs: 7 N/O, 1 N/C, 2 semiconductor. Automatic/monitored start UB 48 V AC/24 V DC, width: 90 mm, plug-in terminals of screw type Monitoring E-STOP, safety gates.

Porovnat Ke stažení

PNOZ 11 110-120VAC 24VDC 7n/o 1n/c

Safety relay (standalone) Inputs: 1- / 2-channel wiring with detection of shorts across contacts Outputs: 7 N/O, 1 N/C, 2 semiconductor. Automatic/monitored start UB 110 - 120 V AC/24 V DC, width: 90 mm, integral screw terminals, Monitoring E-STOP, safety gates.

Porovnat Ke stažení

Ke stažení

Mějte během zavádění dat trochu strpení

Mějte během zavádění dat trochu strpení

Technická podpora

Telefon: +421 911 954 200
E-Mail: info@pilz.sk