Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"312590","name":"PSSu E PS-P 5V","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HS"]}
Skutečný produkt se může lišit
PSSu E PS-P 5V
Kód materiálu: 312590
PSSu, elektronický modul, pasivní, rozdělení napětí, AC adaptér,primárně 24
V DC 0,5 A, sekundárně 5 V DC 2 A, trvalý výkon 10 W, odolný protizkratu
odolný proti přetížení, galvanicky oddělený.
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
UKCA BG cULus Listed |
Rozsah použití | Standardní |
Technická data
Elektrické údaje
Účel U1 | Vstup |
Napájecí napětí (V) | 24 V |
Druh napájecího napětí U1 | DC |
Spotřeba el. energie DC | 12 W |
Tolerance výstupního napětí | -2 %/+2 % |
Údaje o životním prostředí
Namáhání klimatem podle... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
Norma pro okolní teplotu | EN 60068-2-14 |
Okolní teplota | 0 - 60 °C |
Norma sklad. teplota | EN 60068-2-1/-2 |
Namáhání vlhkostí podle normy |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
Údaj o namáhání vlhkem | 93 % rel.vlhk. při 40 °C |
Orosení přípustné? | nepřípustné |
Příp.provoz.výška n.m. | 2000 m |
EMC podle normy .... |
EN 61000-4-4
EN 61000-6-2 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-6-4 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
Chvění podle normy ... | EN 60068-2-6 |
Zrychlení ráz podle normy 1 | 15g |
Zrychl. ráz podle normy 2 | |
Kategorie přepětí | II |
Stupeň zneč. vzd. plaz. | 2 |
Norma druh ochrany | EN 60529 |
Typ krytí, montáž | |
Typ krytí, pouzdro | |
Terminal protection type |
Mechanické údaje
Materiál pouzdra spodní část | PC |
Materiál pouzdra čelní deska | PC |
Materiál pouzdra kódování | PA |
Druh svorek | zásuvný |
Rozměr výška | 76 mm |
Rozměr šířka | 12.6 mm |
Rozměr hloubka | 60.2 mm |
Čistá váha | 34 g |
Celková hmotnost | 42 g |
Název kódovacího prvku | B |
Barva kódovacího prvku | světle šedá |
Životní prostředí
Soulad s REACh | nejméně jednu látku SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
Harmonized System Code | 85044095 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN kód | 4046548054118 |
Verze ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242610 |
Verze ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
Referenční funkce ETIM | EC001600 |
Svazek | 0.049 |
Volitelné příslušenství
PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, koncová svorka pro montážní lištu, plastové provedení, černý,balení 10
ks, baleno v neutrálním kartonu s identifikační nálepkou.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, popisovací proužek s možností laserového tisku pro PSSu/PSS4000hlavové,
elektronické a kompaktní moduly BEZ DĚLICÍ ČÁRY, balení 10 kusů (10x DINA4
vždy 4x 27 = 108 etiket, celkem 1080 etiket), baleno v
opětovně uzavíratelném PE sáčku s identifikační nálepkou.
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, koncová svorka pro montážní lištu, kovová verze, pro silnémechanické
namáhání, balení 2 kusy.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, popisovací proužek s možností laserového tisku pro PSSu/PSS4000hlavové,
elektronické a kompaktní moduly S DĚLICÍ ČÁROU, balení 10 kusů (10x DINA4
vždy 4x 27 = 108 etiket, celkem 1080 etiket), baleno v
opětovně uzavíratelném PE sáčku s identifikační nálepkou.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, zemnící svorka pro montážní lištu, přípojka PE, plastovéprovedení,
zelená/žlutá, balení 10 ks, baleno v neutrálním kartonu s
identifikační nálepkou.
Povinné provozní příslušenství
PSSu BP-C 1/12 C
312621
PSSu, základní modul, pro elektronické moduly, periferie, lišta C,1-řadová,
6 připojovacích úrovní, 12 svorek, pružinové.
PSSu BP-C 1/12 S
312620
PSSu, základní modul, pro elektronické moduly, periferie, 1-řadová,
6 připojovacích úrovní, 12 svorek, šroubové.
PSSu BP 1/8 C
312601
PSSu, základní modul, pro elektronické moduly, periferie, 1-řadová, 4
připojovací úrovně, 8 pružinových svorek.
PSSu BP 1/8 S
312600
PSSu, základní modul, pro elektronické moduly, periferie, 1-řadová, 4
připojovací úrovně, 8 svorek, šroubové.
PSSu BP 1/12 S
312618
PSSu, základní modul, pro elektronické moduly, periferie, 1-řadová, 6
připojovacích úrovní, 12 svorek, šroubové.
PSSu BP 1/12 C
312619
PSSu, základní modul, pro elektronické moduly, periferie, 1-řadová, 6
připojovacích úrovní, 12 pružinových svorek.