Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"314191","name":"PSSu E F PS1-T","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HS"]}
Skutečný produkt se může lišit
PSSu E F PS1-T
Kód materiálu: 314191
PSSu, elektronický modul, bezpečnostní, napájení, napájení modulu
24 V DC 2 A, napájení periférií 24 V DC 10 A,
kapacita C-sběrnice 10 A, pro náročné provozní podmínky.
The product has been discontin... Více
Následující výrobky byly přidány do nákupního vozíku
Uložit nákupní košík
Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.
Vyberte zamýšlené použití
PSSu, elektronický modul, bezpečnostní, napájení, napájení modulu 24 V DC 2 A, napájení periférií 24 V DC 10 A, kapacita C-sběrnice 10 A, pro náročné provozní podmínky. The product has been discontinued. The successor is 314192.
Všeobecné údaje
Povolení |
CE
UKCA cULus Listed KOSHA EAC TÜV |
Rozsah použití | Standardní/Bezpečný |
Technická data
Elektrické údaje
Účel U1 | Module Supply |
Napájecí napětí (V) | 24 V |
Druh napájecího napětí U1 | DC |
Spotřeba el. energie DC | 12 W |
Účel U2 | Periphery Supply |
Napájecí napětí 2 (V) | 24 V |
Druh napájecího napětí U2 | DC |
Tolerance U2 | -30 %/+25 % |
Galv. odpojení UINT1 k U2 | |
Galv. odpojení U1 k U2 | |
Účel UINT1 | int. systémové napětí |
Tolerance UINT1 | -2 %/+3 % |
Max.proud trvalý provoz UNIT1 | 2 A |
Přemost. U-vnes. Norma UINT1 | EN 61131-2 |
UINT1 odolný pr.zkratu | ano |
Údaje o životním prostředí
Namáhání klimatem podle... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
Okolní teplota | -40 - 70 °C |
Namáhání vlhkostí podle normy | EN 60068-2-78 |
Údaj o namáhání vlhkem | 93 % rel.vlhk. při 40 °C |
Orosení přípustné? |
krátkodobě |
Příp.provoz.výška n.m. | 5000 m |
EMC podle normy .... |
EN 61131-2
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 |
Chvění podle normy ... | EN 60068-2-6 |
Širokopásmový šum podle | EN 60068-2-64 |
Zrychlení ráz podle normy 1 | 150 m/s² |
Zrychl. ráz podle normy 2 | 25g |
Vzdušné a plazivé trasy podle | EN 61131-2 |
Kategorie přepětí | II |
Stupeň zneč. vzd. plaz. | 2 |
Norma druh ochrany | EN 60529 |
Typ krytí, montáž | |
Typ krytí, pouzdro | |
Terminal protection type |
Mechanické údaje
Materiál pouzdra spodní část | PC |
Materiál pouzdra čelní deska | PC |
Materiál pouzdra kódování | PA |
Druh svorek | zásuvný |
Rozměr výška | 76 mm |
Rozměr šířka | 25.2 mm |
Rozměr hloubka | 60.2 mm |
Čistá váha | 60 g |
Celková hmotnost | 69 g |
Název kódovacího prvku | C |
Barva kódovacího prvku | žlutá |
Životní prostředí
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
Harmonized System Code | 85044095 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN kód | 4046548049114 |
Verze ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242611 |
Verze ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
Referenční funkce ETIM | EC002583 |
Svazek | 0.146 |
Volitelné příslušenství
PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, koncová svorka pro montážní lištu, plastové provedení, černý,balení 10
ks, baleno v neutrálním kartonu s identifikační nálepkou.
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, koncová svorka pro montážní lištu, kovová verze, pro silnémechanické
namáhání, balení 2 kusy.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, popisovací proužek s možností laserového tisku pro PSSu/PSS4000hlavové,
elektronické a kompaktní moduly BEZ DĚLICÍ ČÁRY, balení 10 kusů (10x DINA4
vždy 4x 27 = 108 etiket, celkem 1080 etiket), baleno v
opětovně uzavíratelném PE sáčku s identifikační nálepkou.
PSSu A EC-T
314902
PSSu, ukončovací deska s integrovaným ukončovacím obvodem, pro náročné
provozní podmínky.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, popisovací proužek s možností laserového tisku pro PSSu/PSS4000hlavové,
elektronické a kompaktní moduly S DĚLICÍ ČÁROU, balení 10 kusů (10x DINA4
vždy 4x 27 = 108 etiket, celkem 1080 etiket), baleno v
opětovně uzavíratelném PE sáčku s identifikační nálepkou.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, zemnící svorka pro montážní lištu, přípojka PE, plastovéprovedení,
zelená/žlutá, balení 10 ks, baleno v neutrálním kartonu s
identifikační nálepkou.
Povinné provozní příslušenství
PSSu BS 2/8 C-T
314657
PSSu, základní modul, pro napájecí moduly, napájení modulu
, napájení periférie, napájení C-sběrnice, 2řadová,
4 připojovací úrovně, 8 svorek, pružinové, pro náročné
provozní podmínky. Použití pouze jako první modul za
hlavovým modulem v systémovém prostředí A a za modulem PSSu XR F-T!
PSSu BS-R 2/8 C-T
314655
PSSu, základní modul, pro napájecí moduly, napájení modulu
, napájení periférie, napájení C-sběrnice, 2řadová,
4 připojovací úrovně, 8 svorek, pružinové, pro náročné
provozní podmínky. Pouze k obnovení napájení a
vytvoření skupin potenciálů!
PSSu BS 2/8 S-T
314656
PSSu, základní modul, pro napájecí moduly, napájení modulu
, napájení periférie, napájení C-sběrnice, 2řadová,
4 připojovací úrovně, 8 svorek, šroubové, pro náročné
provozní podmínky. Použití pouze jako první modul za
hlavovým modulem v systémovém prostředí A a za modulem PSSu XR F-T!
PSSu BS-R 2/8 S-T
314654
PSSu, základní modul, pro napájecí moduly, napájení modulu
, napájení periférie, napájení C-sběrnice, 2řadová,
4 připojovací úrovně, 8 svorek, šroubové, pro náročné
provozní podmínky. Pouze k obnovení napájení a
vytvoření skupin potenciálů!