Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"328206","name":"PSS u2 ES 8DI NPN","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002097088","0010200209708880IN"]}
Skutečný produkt se může lišit
PSS u2 ES 8DI NPN
Kód materiálu: 328206
PSS u2, elektronický modul, standardní, 8 vstupů, funkce NPN typu 3
podle IEC 61131-2, prodloužení impulsu, 0 V DC s doplňkovým modulem pro
rozložení napětí, 1-řad., nutný bloksvorek PSS u2 T 8 (není ... Více
Následující výrobky byly přidány do nákupního vozíku
Uložit nákupní košík
Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.
Vyberte zamýšlené použití
PSS u2, elektronický modul, standardní, 8 vstupů, funkce NPN typu 3 podle IEC 61131-2, prodloužení impulsu, 0 V DC s doplňkovým modulem pro rozložení napětí, 1-řad., nutný bloksvorek PSS u2 T 8 (není součástí dodávky).
Všeobecné údaje
Povolení |
CE
UKCA cULus Listed |
Rozsah použití | Standardní |
Technická data
Vstupy
Počet vstupů | 8 |
Hlad.signálu na vstupu při 0 | -3 - +5 V DC |
Stejnosměrné napětí na vstupu | 24 V DC |
Typ vstupu podle EN 61131-2 | 3 |
Doba filtrování SW | 0 ms ... 25,5 ms |
Galv.oddělení vstupu | ano |
Údaje o životním prostředí
Namáhání klimatem podle... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
Norma pro okolní teplotu | EN 60068-2-14 |
Okolní teplota | 0 - 60 °C |
Norma sklad. teplota | EN 60068-2-1/-2 |
Namáhání vlhkostí podle normy | EN 60068-2-78 |
Údaj o namáhání vlhkem | 93 % rel.vlhk. při 40 °C |
Orosení přípustné? | nepřípustné |
Příp.provoz.výška n.m. | 2000 m |
EMC podle normy .... | EN 61131-2 (Zone B) |
Chvění podle normy ... | EN 60068-2-6 |
Zrychlení ráz podle normy 1 | 150 m/s² |
Vzdušné a plazivé trasy podle | EN 61131-2 |
Kategorie přepětí | II |
Stupeň zneč. vzd. plaz. | 2 |
Norma druh ochrany | EN 60529 |
Typ krytí, montáž | |
Typ krytí, pouzdro |
Potenciální oddělení
Galv.odpojení 1 mezi | Vstup a Module Supply |
Druh galv.odpojení 1 | Funkční izolace |
Mechanické údaje
Materiál pouzdra | PPE |
Druh svorek | zásuvný |
Rozměr výška | 110.8 mm |
Rozměr šířka | 12.5 mm |
Rozměr hloubka | 72.5 mm |
Čistá váha | 31 g |
Celková hmotnost | 47 g |
Životní prostředí
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
Harmonized System Code | 85389091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN kód | 4046548095753 |
Verze ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242604 |
Verze ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
Referenční funkce ETIM | EC001599 |
Svazek | 0.216 |
Povinné provozní příslušenství
PSS u2 T 8 (1 pc.)
328840
PSS u2, příslušenství, blok svorek, pro elektronický modul, 8pól.,
pružinové, k dostání ochranný kódovací prvek PSS u2 A CE T pro
blok svorek, balení 1 ks.