Ostfildern, 28. 4. 2022

Společnost Pilz nabízí řešení certifikované TÜV-SÜD pro bezpečné monitorování přísunu krabic v sektoru balení – zaručeně efektivní přísun obalového materiálu

Řešení s certifikátem TÜV-SÜD pro bezpečné monitorování přísunu krabic k balicím strojům zaručí, že tento krok procesu bude nyní bezpečný a produktivní. Řešení v balíčku nabízí hned dvě varianty – malou bezpečnou řídicí jednotku PNOZmulti 2 pro aplikace, u kterých se konfigurace provádí softwarovým nástrojem a bezpečnostní relé myPNOZ jako individuální řešení určité situace. Ke každému podávacímu zařízení se doplňují dva optické senzory. Řešení splňuje Performance Level (PL) d, příp. kategorie (kat.) 3 podle EN ISO 13849-1 nebo SIL 2 podle IEC 62061 a uživateli přináší výhodu minimalizovaných prostojů a vyšší produktivity – pro lepší výsledky hospodaření v oblasti sekundárního balení.

Nové certifikované bezpečnostní řešení od společnosti Pilz kontroluje středně velké a menší stroje tam, kde se provádí sekundární balení. Díky certifikaci uspoří uživatelé čas při plánování, projektování i uvádění do provozu. Certifikované řešení usnadní i integraci do již používaných systémů, případně jejich dodatečné vybavení. Potřebnou aplikaci lze kdykoli individuálně a pružně přizpůsobit aktuálním potřebám. Balíček řešení spolehlivě nahradí ochranné ohrazení nebo podobná ochranná zařízení s oddělovací funkcí a takto získaný prostor lze efektivně využít pro jiné účely.

Rozhodující je konkrétní situace
Pro stroje s malým rozsahem funkcí je k dispozici balíček s modulárním bezpečnostním relé myPNOZ: Předem nakonfigurované jedinečné řešení lze pomocí funkce Plug & Play ihned nainstalovat a používat. Pro rozsáhlejší projekty je zapotřebí malá bezpečnostní řídicí jednotka PNOZmulti 2. Ta umožní realizaci projektů bezpečné automatizace prostřednictvím grafického konfiguračního softwarového nástroje. Kromě toho je možné v případě potřeby jedním základním modulem monitorovat dva zásobníky krabic současně.
Obě bezpečnostní řídicí jednotky kontrolují optické senzory, které hlásí stav krabic, které jsou v zásobníku k dispozici a jsou umístěné přímo na otvoru přísunu. Kdykoli je samozřejmě možné systém doplnit o další funkce jako nouzové zastavení, ochranné dveře nebo světelné clony.

Další informace o bezpečné automatizaci v oboru balení najdete zde

Bezpečné podávání krabic v oblasti sekundárního balení s kontrolou od společnosti Pilz: Balíček řešení s certifikátem TÜV-SÜD zahrnuje bezpečné malé řídicí jednotky PNOZmulti 2 a modulární bezpečnostní relé myPNOZ. Každé podávací zařízení je navíc vybaveno dvěma speciálními optickými senzory. (Foto © Pilz GmbH & Co. KG)
Bezpečné podávání krabic v oblasti sekundárního balení s kontrolou od společnosti Pilz: Balíček řešení s certifikátem TÜV-SÜD zahrnuje bezpečnostní malé řídicí jednotky PNOZmulti 2 a modulární bezpečnostní relé myPNOZ. Každé podávací zařízení je navíc vybaveno dvěma speciálními optickými senzory. (Foto © Pilz GmbH & Co. KG)

Bezpečné podávání krabic v oblasti sekundárního balení s kontrolou od společnosti Pilz: Balíček řešení s certifikátem TÜV-SÜD zahrnuje bezpečné malé řídicí jednotky PNOZmulti 2 a modulární bezpečnostní relé myPNOZ. Každé podávací zařízení je navíc vybaveno dvěma speciálními optickými senzory. (Foto © Pilz GmbH & Co. KG)

Kontakt

Pilz Slovakia s.r.o.
Štúrova 101
05921 Svit
Slovakia

Telefon: +421 52 7152601
E-Mail: info@pilz.sk