Novým modulem remote I/O PDP67 PN rozšiřuje Pilz portfólio svých produktů pro decentrální využití a přímé aplikace v praxi. Robustní konstrukce s krytím IP67 umožňuje modul instalovat přímo na stroj. Díky rozhraní Profinet/Profisafe a univerzálním přípojkám, které lze konfigurovat jako vstupy nebo výstupy, je PDP67 PN mimořádně flexibilní. Protože pro dosažení žádoucího výsledku je zapotřebí pouze jedna varianta přístroje, ušetří uživatel také čas a náklady na skladování.
Ostfildern, 5. 4. 2022
Nový modul remote I/O PDP67 PN šetří místo ve skříňovém rozvaděči i ve skladu – flexibilní decentrální automatizace – včetně bezpečnosti
Decentrální systémy I/O jsou důležitým prvkem pro flexibilní a modulární řešení automatizace. Díky krytí IP67 a robustnímu pouzdru z tlakově odlévaného zinku je nový modul remote I/O PDP67 PN optimálně vhodný pro přímé umístění na stroji. Bezpečnost spolehlivě zajistí i mimo skříňový rozvaděč v prostředí s teplotami od -30 °C do 70 °C.
Úspora místa při jakémkoli použití
Konektory M12 umožňují jednoduché a rychlé propojení modulu PDP67 PN se senzory a aktory. Není zapotřebí náročné propojování kabely. Uživatel ušetří jednak čas při uvádění do provozu, jednak si zajistí možnost jednoduchého rozšiřování modulárních výrobních zařízení. Díky univerzálním přípojkám, které mohou být konfigurovány jako vstupy nebo jako výstupy, postačí uživateli, bude-li mít v zásobě jako rezervu pouze jednu variantu PDP67 PN. PDP67 PN je tedy úsporný i při skladování.
Univerzální použití s Profinet/Profisafe
nový modul remote I/O může být začleněn jak do sítě systému remote-IO PSSuniversal 2 společnosti Pilz, tak i do jakýchkoli jiných sítí Profinet/Profisafe.
PDP67 PN proto představuje cenově výhodné a flexibilní řešení pro decentrální monitorování zabezpečených i nezabezpečených senzorů a aktorů v prostředí s extrémními teplotami. Kromě využití v oblasti balicí techniky, robotiky nebo lisů je PDP67 PN díky obsazení pinů konektoru podle standardu AIDA (Iniciativa německých výrobců automobilů pro automatizace) vhodný zejména pro sektor automotive.
Další informace o produktu najdete zde

Pilz Slovakia s.r.o.
Štúrova 101
05921 Svit
Slovakia
Telefon: +421 52 7152601
E-Mail: info@pilz.sk