V souladu s heslem „Be safe and secure with Pilz“ představuje dodavatel automatizační techniky na virtuální platformě mezinárodního odborného veletrhu SPS – Smart Production Solution (24. – 26.11.2020) bezpečná řešení pro inteligentní, štíhlou a digitální automatizaci, která zahrnuje stejnou měrou aspekty bezpečnosti strojů (Safety) a Industrial Security. Ústředním bodem je rozsáhlá kontrola přístupu se současným zachováním produktivity.
Ostfildern, 20. 10. 2020
Pilz na SPS Connect 2020 - zaměřeno na řešení automatizace pro rozsáhlou kontrolu přístupu - automatizace s vyšší produktivitou!
Digitální veletržní nabídku doplňují novinky z oblasti bezpečných snímačů PSEN (senzorika Pilz), obsluhy a monitorování a konfigurovatelných malých řídicích jednotek PNOZmulti 2 . Na SPS Connect samozřejmě nesmí chybět novinky z portfólia techniky pohonů PMC (Pilz Motion Control).
Zaměřeno na: Efektivní a hospodárná řešení senzoriky
Řešení ochranných dveří musí být nákladově přijatelné a přitom vysoce produktivní, protože téma přístupu rozhodně není zanedbatelné. Pro systémy ochrany vstupu je k dispozici mechanické zabezpečení dveří PSENmech, nyní také s přidržením. PSENmech s přidržením představuje bezpečnou ochranu, protože jednak nedovolí přístup ke stroji dříve, než se zastaví nebezpečný pohyb, jednak brání nečekanému spuštění stroje, dokud jsou dveře otevřeny. Představuje tedy snadno dostupné základní řešení pro bezpečnou kontrolu pohyblivých oddělujících ochranných zařízení.
Modulární systém ochranných dveří je nyní doplněn o zajímavé novinky: Pro bezpečný snímač ochranných dveří PSENmlock je nyní k dispozici nový modul dveřní kliky: Modul PSENmlock spojuje kliku dveří s integrovaným ovladačem a únikovým odblokováním do souboru, který lze snadno namontovat a velmi jednoduše ovládat. Uživatel získá modulární řešení pro bezpečné zablokování ochranných dveří a jejich přidržení v jednom. Novou variantu pro bezpečné plošné monitorování nabízí také bezpečnostní laserový skener PSENscan a otevírá tak možnosti pro ještě vyšší produktivitu. Varianty 17-pol a varianta ME (Master Encoder) skeneru PSENscan poskytují totiž uživatelům další digitální vstupy a výstupy.
Nyní je možné intuitivně ovládat i přístupová oprávnění: Pomocí individuálních klíčů RFID se mohou pracovníci identifikovat prostřednictvím tlačítkové jednotky PITgatebox s integrovaným čtecím modulem PITreader. To zajistí, že přístup k zařízení budou mít pouze oprávnění pracovníci. Při instalaci do modulárního systému ochranných dveří jsou optimálně spojeny aspekty Safety- & Security pro zabezpečení ochranných dveří a ochrany přístupu. Tlačítková jednotka je navíc nyní k dispozici v třinácti předem nakonfigurovaných variantách, s nimiž lze využít různé kombinace tlačítek nouzového zastavení a dalších tlačítek a spínačů.
Efektivnější vizualizace
Pro profesionální vizualizaci strojů a zařízení nabízí Pilz řešení, ve kterých se PMI (Pilz Machine Interface) stává spojovacím článkem mezi člověkem a strojem. Pro ještě větší výkonnost v této oblasti je nyní portfólio produktů PMI rozšířeno o panely PMIvisu v807 a PMIvisu v812. Ty doplňují paletu vizualizačních panelů Pilz a nabízejí společně s řídicí technikou Pilz rozsáhlé systémové řešení i pro vizualizace využívající web. Nová výkonná řada je tvořena robustním panelem PMI v8 a vizualizačním softwarem PASvisu vycházejícím z webu.
I malé řídicí jednotky mohou poskytnout velkou podporu
Pro konfigurovatelné malé řídicí jednotky PNOZmulti 2 jsou v softwarovém nástroji PNOZmulti Configurator od verze SW 10.13 k dispozici nové prvky pro jednoduchou konfiguraci bezpečných uživatelských programů, které mohou jednotky PNOZmulti 2 využívat.
Kromě jiného i pro snímač ochranných dveří PSENmlock v modulárním systému ochranných dveří, který je doplněn dalším prvkem pro konfiguraci sledu signálů při blokování a uvolňování. PNOZmulti 2 navíc dále nyní nabízí prvek L-Muting pro aplikaci světelných mříží.
Ten uživatelům dovolí realizovat četné požadavky na monitorování bezpečnostních funkcí ještě efektivněji než dříve.
Efektivní řešení pohonů!
Ušetřit místo a uvést stroje co nejrychleji do provozu - to jsou důležité požadavky i na aplikace hnací techniky. S novými regulátory pohonů PMC SC6 a PMC SI6 doplňuje Pilz své portfólio servozesilovačů pro zařízení s jednou, příp. více osami. Pro oba regulátory pohonu je charakteristická jejich kompaktní konstrukce: Pro šest os postačí ve skříňovém rozvaděči místo o celkové šířce 180 mm. Aby uvedení do provozu probíhalo opravdu rychle, jsou údaje motorů jednoduše a spolehlivě parametrizovány pomocí elektronického typového štítku motoru. Regulátor PMC SI6 je vhodný pro velká zařízení a stroje s nejméně čtyřmi osami, kompaktní samostatný regulátor pohonu PMC SC6 s integrovaným silovým napětím je naproti tomu navržen pro použití v kompaktních zařízeních a strojích.
Pilz na SPS Connect: Další informace: www.pilz.com/de-DE/sps

Pilz Slovakia s.r.o.
Štúrova 101
05921 Svit
Slovakia
Telefon: +421 52 7152601
E-Mail: info@pilz.sk