Ostfildern, 14. 2. 2019

Technologie IO-Link pro PSSuniversal 2 - Link k propojené výrobě

Pro komunikaci systému Remote-I/O PSSuniversal 2 se snímači a ovladači nabízí Pilz nyní jako novinku modul IO-Link-Master PSS u2 ES 4 IOL. Technologie IO-Link je celosvětově standardizována podle IEC 61131-9. Umožňuje automatickou parametrizaci a rozšířenou diagnostiku přístrojů ve smyslu Průmyslu 4.0.

IO-Link-Mastermodul PSS u2 ES 4 IOL může být pomocí vhodných hlavových modulů integrován do sítě Profinet a Ethernet/IP. Připojení IO-Link Devices jako jsou snímače a ovladače na systém Remote I/O PSSuniversal 2 se provádí čtyřmi porty IO-Link modulu master. Jeden modul přitom přenáší komunikací z bodu do bodu až 128 byte procesních dat. Procesní a přístrojová data zařízení jsou v modulu master centrálně k dispozici. Datové rozhraní IO-Link zjednodušuje díky podrobné diagnostice přístrojů a kabelů všechny práce údržby.

Efektivní parametrizace
Konfigurace modulu master se provádí snadno softwarem PASconfig firmy Pilz. Uživatel si může konfiguraci přístrojů uložit centrálně v modulu master PSS u2 ES 4 IOL: Pokud dojde k výměně snímače, přenesou se jeho data jednoduše na nový snímač a není nutné nové nastavování parametrů. Díky tomuto automatizovanému procesu parametrizace neztrácí provozovatel cenný čas. Navíc je tím sníženo riziko chyb a zvyšuje se využitelnost zařízení. Modul IO-Link je kromě toho možné vyměnit během provozu, a to navíc zkracuje doby prostojů.

Inteligentní diagnostika
LED kontrolky na modulu master vizualizují režim IO-Link, stav provozu i chyby modulu. Rozšířená diagnostika umožňuje díky komunikaci s IO-Link-Device rozpoznat i přerušení kabelu. Modul master IO-Link PSS u2 ES 4 IOL nabízí informace o inteligentních přístrojích pro další zpracování v navazující výrobě a v budoucnu bude moci podpořit řešení pro preventivní údržbu.

Systém Remote I/O pro bezpečnost a automatizaci
Systém Remote-I/O PSSuniversal 2 nabízí flexibilitu, otevřenost a granularitu a představuje tak ekonomicky hospodárné řešení pro rozšíření periferie. Moduly I/O jsou přitom univerzální a identické a lze je použít pro různé bezpečnostní protokoly. Díky třídílné struktuře systému je systém PSS u2 velmi komfortní z hlediska instalace i servisu. Optimalizovaná manipulace snižuje podíl chyb a pomáhá uživateli šetřit čas.

Pilz vystavuje v hale 9, na stánku 17. Další informace zde

Nový IO-Link-Mastermodul PSS u2 ES 4 IOL nyní umožňuje systému Remote-I/O PSSuniversal 2 komunikovat se snímači a ovladači prostřednictvím celosvětově standardizovaného rozhraní IO.
Nový IO-Link-Mastermodul PSS u2 ES 4 IOL nyní umožňuje systému Remote-I/O PSSuniversal 2 komunikovat se snímači a ovladači prostřednictvím celosvětově standardizovaného rozhraní IO.

Nový IO-Link-Mastermodul PSS u2 ES 4 IOL nyní umožňuje systému Remote-I/O PSSuniversal 2 komunikovat se snímači a ovladači prostřednictvím celosvětově standardizovaného rozhraní IO.

Kontakt

Pilz Slovakia s.r.o.
Štúrova 101
05921 Svit
Slovakia

Telefon: +421 52 7152601
E-Mail: info@pilz.sk