PNOZ X bezpečnostní relé

Bezpečnost „na míru“ pro jakoukoliv aplikaci

Bezpečnostní relé PNOZ X - přehled

Naše bezpečností relé PNOZ X se osvědčila díky své spolehlivosti a robustnosti. Uplatní se v mnoha oborech a v nejrůznějších bezpečnostních aplikacích. Na každou bezpečnostní funkci použijte jedno relé PNOZ X. Technický základ tvoří bezpotenciálové, elektromechanické kontakty v zapojení se 2 relé. Montážní rozměry se pohybují od 22,5 do 90 mm, počty kontaktů od dvou do osmi. Ať je Váš bezpečnostní požadavek jakýkoliv - systém PNOZ X se již milionkrát osvědčil v náročných podmínkách každodenního průmyslového provozu.

Pro každou aplikaci ten správný modul PNOZ X - Vaše výhody

  • velká typová rozmanitost pro veškeré bezpečnostní funkce
  • velmi dobrý poměr cena / výkon
  • rychlé uvedení do provozu díky použití zásuvných svorek s pružinovým a šroubovým spojením
  • maximální bezpečnost při minimálních nárocích na prostor
  • flexibilní použití díky síťovému zdroji s širokým rozsahem
  • elektromechanické, robustní, kompaktní
Vzor použití bezpečnostních spínačů PNOZ X na balicím stroji

PNOZ X - vhodné i pro nestandardní bezpečnostní aplikace

Optoelektronická ochranná zařízení PSENopt a spínací modul pro funkci „muting“ PMUT X1P nabízejí bezpečné a efektivní řešení:

Potřebujete ve Vašem výrobním procesu zboží transportovat z a do nebezpečného prostoru, aniž by přitom vstupem do těchto míst byli ohroženi Vaši pracovníci?
Máme to pro Vás bezpečné a efektivní řešení: naše bezpečnostní světelné závory, závěsy a mříže PSENopt společně se spínacím modulem PMUT X1P pro krátkodobé přemostění - muting. Materiál může světelnou mříží kdykoli volně procházet, zatímco náhodný vstup člověka je okamžitě nahlášen řídící jednotce.

Navíc k PMUT je možné pro monitorování připojit až čtyři senzory a výstražné kontrolky.

Vždy ten správný modul PNOZ X

Spektrum našich produktů: PNOZ X

Monitorování obouručního ovládání

Relé pro monitorování dvouručního ovládání ze skupiny produktů PNOZ X zajišťují bezpečnou kontrolu obouručních tlačítek. Na výběr jsou dvě varianty: Typ IIIC a Typ IIIA podle EN 574.

Kontrola nouzového zastavení ochranných dveří a světelných závor

Bezpečnostní spínací přístroje / bezpečnostní relé PNOZ X monitorují např. funkce PNOZ X, např. nouzové zastavení, ochranné dveře, světelné závory, světelné mříže, světelné závěsy, mezní tlačítka. Pro každou bezpečnostní funkci se používá jeden bezpečnostní spínací modul PNOZ.

Rozšíření kontaktů

Rozšiřující moduly s prodlevou a bez prodlevy řady produktů PNOZ X - pro větší počet a posílení kontaktů. Slouží pro rozšíření bezpečnostních kontaktů základního přístroje. Základními přístroji jsou všechny bezpečnostní spínací přístroje, resp. bezpečnostní řízení s kontrolou zpětného okruhu.

Řízení funkce přemostění bezpečnostní závory

Řízení funkce přemostění bezpečnostní závory (Muting) slouží pro krátkodobé vyřazení bezpečnostních funkcí.

Příslušenství

Příslušenství pro bezpečnostní spínací moduly PNOZ X.

Kontrola zastavení a napětí

Pro bezpečnou kontrolu zastavení a napětí.

Kontrola času

Bezpečnostní spínací moduly PNOZ X kontrolují nouzové zastavení, ochranné dveře, světelné závory se zpožděním odpadnutí. Část přístrojů je možné použít jako bezpečná časová relé nebo relé se zpožděným přítahem.
Mateřský závod:

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Německo

Telefon: +49 711 3409-0
E-Mail: pilz.gmbh@pilz.de

Technická podpora

Telefon: +49 711 3409 444
E-Mail: support@pilz.com

Amerika

  • Mexiko: +52 55 5572 1300
  • Brazílie: + 55 11 4942-7032
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Spojené státy americké (bezplatné): +1 877-PILZUSA (745-9872)

Evropa

  • Irsko: +353 21 4804983
  • Itálie: +39 0362 1826711
  • Rakousko: +43 1 7986263-444
  • Rusko: +7 495 6654993
  • Turecko: +90 216 5775552
  • Belgie: +32 9 321 75 70
  • Švédsko: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Nizozemí: +31 347 320477
  • Německo: +49 711 3409 444
  • Španělsko: +34 938497433
  • Dánsko: +45 74436332
  • Portugalsko: +351 229 407 594
  • Velká Británie: +44 1536 460866
  • Francie (bezplatné): +33 3 88104000
  • Švýcarsko: +41 62 889 79 32
  • Finsko: +358 10 3224030 / +45 74436332

Asie a Tichomoří

  • Austrálie (bezplatné): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Japonsko: +81 45 471 2281
  • Tchaj wan: +886 2 25700068
  • Singapur: +65 6829 2920
  • Čína: +86 400-088-3566
  • Jižní Korea: +82 31 778 3390
  • Nový Zéland: +64 9 6345350
  • Thajsko: +66 210 54613