Moduly IP67

Pro instalace IP67 bez skříňového rozvaděče

Moduly IP67

S moduly PDP67 nabízí Pilz řešení pro aplikace - decentralizované a přímo v provozu. Moduly PDP67 jsou v důsledku krytí IP67 odolné vůči nečistotám a vodě. Decentralizované moduly optimalizují nároky na instalaci a propojení. Šetří čas, náklady i místo ve skříňovém rozvaděči.

Díky uložení v pouzdře s ochranou IP67 a povrchem odpuzujícím nečistoty a vodu jsou moduly PDP67 ideální i pro náročné průmyslové prostředí, kde poskytují spolehlivou bezpečnost.

Potřebné příslušenství jako kabely, konektory a adaptéry najdete v části Připojovací technika

Decentralizovaná bezpečnost pro modulární zařízení

Flexibilní a modulární řešení automatizace vyžadují systémy I/O, které nabízejí ochranu osob a procesu přímo na místě hrozícího nebezpečí. To umožňuje nový PDP67 PN s rozhraním Profinet/Profisafe. Díky krytí IP67 a robustnímu zinkovému pouzdru je optimálně vhodný pro umístění mimo skříňový rozvaděč, přímo na stroji. Bezpečnost spolehlivě zajistí i v prostředí s teplotami od -30 °C do 70 °C!

Modul I/O se snadno konfiguruje a začlení se bez problémů do již vybudovaných sítí Profinet/Profisafe. Možnost instalace mimo skříňový rozvaděč a jednoduché spojovací konektory M12 výrazně snižují nároky na propojení kabely. Ušetří se tak jednak čas při uvádění do provozu a možné je i jednoduché rozšiřování modulárních výrobních zařízení. Díky univerzálním přípojkám, které mohou být konfigurovány jako vstupy i jako výstupy, postačí uživateli, bude-li mít v zásobě jako rezervu pouze jednu variantu PDP67 PN. To znamená tedy také úsporu místa ve skladu!

Objednat v e-shopu

PDP67 PN s rozhraním Profinet/Profisafe

Jednoduchá instalace modulů IP67 – výhody pro Vás

  • díky jednoduchosti instalace nižší náklady na plánování, konstrukci a instalaci
  • není nutný rozvaděč
  • lze realizovat modulární koncepci stroje
  • použitelné až do krytí IP67
  • nepatrné náklady na kabelové propojení

Vlastnosti modulů IP67

Vlastnosti modulů IP67
  • Snížené náklady na propojení díky systému plug-and-play s normovanými konektory M12
  • Kompaktní a robustní pouzdro umožňuje instalaci na prakticky jakémkoli místě
  • Decentralizovaná instalace digitálních senzorů a ovladačů zaměřených na bezpečnost
  • Jednoduchá konfigurace zajištěná osvědčenými nástroji PILZ
  • Integrovaný webový server pro rychlou diagnostiku chyb (PDP67 PN)
  • Univerzálně konfigurovatelné bezpečné vstupy a výstupy (PDP67 PN)
  • Instalace ve výškách až do 5 000 m

Vlastnosti / produkty

Pasivní rozdělovač PDP67 F 4 code

Digitální vstupní moduly PDP67 F 8DI ION (VA)

Decentralizované vstupní moduly PDP67 F 8DI ION PT

Decentralizované vstupní a výstupní moduly
PDP67 F 10DI4DO 5/8 ION (VA)

Profinet/Profisafe moduly PDP67 PN

Objednací číslo

773603

773613 – se šroubením z nerezové oceli

773600

773614 – se šroubením z nerezové oceli

773616

 

772610

772611 – se šroubením z nerezové oceli

4R000001

 

Protokol sběrnice - IO-net p IO-net p IO-net p Profisafe / Profinet
Možnost kaskádování
  •  
  •  
  •  
  •  

-

Plug-and-play konektor M12
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Diagnostické LED
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Konfigurace - PNOZmulti Configurator PNOZmulti Configurator PNOZmulti Configurator PASconfig
Počet vstupů a výstupů 4 vstupy 8 bezpečných vstupů/ standardní výstupy, konfigurovatelné 8 bezpečných vstupů/ standardní výstupy, konfigurovatelné 10 bezpečných vstupů / 4 bezpečné polovodičové výstupy

Až 12 bezpečných digitálních vstupů (konfigurovatelné), až 6 bezpečných digitálních výstupů (konfigurovatelné), 2 bezpečné digitální výstupy 2pólové

pouzdro plast plast plast plast tlakově odlévaný zinek
Připojení

PSENcode PSENslock

Konfigurovatelný malý bezpečný řídicí systém PNOZmulti

Konfigurovatelný malý bezpečný řídicí systém PNOZmulti

Konfigurovatelný malý bezpečný řídicí systém PNOZmulti 2 Libovolný Profinet/Profisafe Controller
Do E-shopu Hned objednat Hned objednat Hned objednat Hned objednat Hned objednat

Decentralizované a pasivní – decentralizovaná bezpečnost

Moduly s Profinet / Profisafe umožňují jednoduchou konfiguraci a instalaci v síti Profinet/Profisafe. Rozšiřují naši řad produktů PDPs a mohou být integrovány do sítě systémů Remote-I/O PSSuniversal 2. Díky flexibilně konfigurovatelným portům I/O mohou být napojeny na přístroj s krytím IP67 jak snímače, tak i ovladače. Přístroje je pak možné podle konkrétní potřeby použít pro nejrůznější aplikace. Navíc je tím redukována potřeba místa ve skladu! Díky robustnímu zinkovému pouzdru snáší moduly teploty od -30 °C do 70 °C.

Pasivní rozdělovač PDP67 F 4 code umožní připojení až čtyř senzorů PSENslock nebo PSENini. Kromě možnosti připojení na konfigurovatelné řídící systémy PNOZmulti, PNOZmulti Mini a PNOZmulti 2 jsou k dispozici také bezpečnostní relé PNOZsigma.

Digitální vstupní a výstupní moduly PDP67 F 10DI4DO 5/8 ION a digitální vstupní moduly PDP67 F 8DI ION převádějí signály ze senzorů decentralizovaně připojených na periferii do vyhodnocovací jednotky PNOZmulti 2. Připojit je možné až 64 snímačů.

Decentralizované a pasivní – decentralizovaná bezpečnost

Použití v průmyslu - všude tam, kde je zapotřebí decentralizace

Spektrum našich produktů: Moduly IP67

Moduly I/O Net-p

Multi-moduly E/A jsou decentralizované vstupní moduly, které kontrolují bezpečnostní funkce přímo v provozu. Lze je napojit na různé vyhodnocovací jednotky, např. PNOZmulti nebo PNOZmulti Mini. Komunikace s vyhodnocovací jednotkou probíhá po bezpečné datové lince.

Pasivní rozvaděč

Pasivní rozvaděče optimalizují Vaše náklady na instalaci a propojení. Nemusíte totiž vynakládat drahé peníze na doplňkový hardware. Pomocí technologie připojení M12 lze pomocí pasivního rozvaděče připojit až čtyři kódy PSEN na libovolném vyhodnocovacím zařízení (PNOZ X, PNOZsigma atd.).

Příslušenství modulů IP67

K dispozici jsou různé části příslušenství, např. spojovací a připojovací kabely nebo adaptéry.

PDP67 PN s rozhraním Profinet/Profisafe

Flexibilní a modulární řešení automatizace vyžadují systémy I/O, které nabízejí ochranu osob a procesů přímo na nebezpečném místě. To umožňuje nový PDP67 PN s rozhraním Profinet/Profisafe.
Mateřský závod:

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Německo

Telefon: +49 711 3409-0
E-Mail: pilz.gmbh@pilz.de

Technická podpora

Telefon: +49 711 3409 444
E-Mail: support@pilz.com

Amerika

  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Brazílie: + 55 11 4942-7032
  • Spojené státy americké (bezplatné): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Mexiko: +52 55 5572 1300

Evropa

  • Portugalsko: +351 229 407 594
  • Velká Británie: +44 1536 460866
  • Španělsko: +34 938497433
  • Rakousko: +43 1 7986263-444
  • Finsko: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Francie (bezplatné): +33 3 88104000
  • Švýcarsko: +41 62 889 79 32
  • Turecko: +90 216 5775552
  • Irsko: +353 21 4804983
  • Dánsko: +45 74436332
  • Itálie: +39 0362 1826711
  • Německo: +49 711 3409 444
  • Rusko: +7 495 6654993
  • Belgie: +32 9 321 75 70
  • Nizozemí: +31 347 320477
  • Švédsko: +46 300 13990 / +45 74436332

Asie a Tichomoří

  • Singapur: +65 6829 2920
  • Jižní Korea: +82 31 778 3390
  • Tchaj wan: +886 2 25700068
  • Thajsko: +66 210 54613
  • Nový Zéland: +64 9 6345350
  • Japonsko: +81 45 471 2281
  • Čína: +86 400-088-3566
  • Austrálie (bezplatné): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334