S moduly PDP20 Interface PDP20 F 4 mag nabízí Pilz praktické řešení pro aplikace s krytím IP20. Moduly rozhraní se osazují do malých instalačních skříněk poblíž napojovaných senzorů. To zaručuje krátké trasy signálů pro senzoriku a bezpečné propojení s rozvaděčem.
PDP20 - moduly rozhraní
Moduly rozhraní pro sériové zapojení až PL e
Jednoduché sériové zapojení - výhody rozhraní modulu PDP20
- řešení podle normy pro sériové zapojení až PL e
- sériové zapojení snímačů osazených kontakty
- možnost připojení na všechny dvoukanálové vyhodnocovací jednotky
- vysoký stupeň decentralizace díky možnosti kaskádového sestavení modulů
- diagnostické informace o stavu sepnutí každého jednotlivé snímače
- jednoduchá instalace díky osazení na montážní lištu
- kompaktní a hospodárné řešení pro jakékoli sériové zapojení
Více bezpečnosti díky krátkým signálovým cestám - vlastnosti PDP20
- PL e podle EN ISO 13849-1
- SIL CL 3 podle EN/IEC 62061
- 8 digitálních vstupů pro připojení 4 snímačů
- Pouze jeden kabel pro komunikaci a napájení, funkce Plug-and-Play zajištěná zásuvnou spojkou M12
- jednoduchá diagnostika díky spojení bod po bodu
Řešení odpovídající požadavkům normy pro decentralizované aplikace
Modul Interface PDP20 F 4 mag je možné připojit na všechny dvoukanálové vyhodnocovací jednotky. Navíc lze moduly rozhraní sestavit do kaskády. V zásadě při používání PDP20 neexistuje žádné omezení, které by se týkalo určitého oboru nebo oblasti používání. Modul je vhodný pro aplikace, které vyžadují sériové zapojení do kategorie PL d nebo PL e. Často bývá tento modul instalován do ochrany vstupu u balících strojů.
Kromě toho jsou moduly rozhraní optimální pro sériové spínání snímačů s čipy jako PSENmag až do kategorie PL e. Můžete tedy využít řešení shodující se s normou EN ISO 13849-1. Modul rozhraní může být připojován na dvoukanálové vyhodnocovací jednotky (např. PNOZsigma, PNOZmulti, PSS). Na každý modul PDP20 mohou být připojeny až 4 snímače.
Navíc mohou být moduly PDP20 vybaveny funkcí kaskády. Pro každý modul v kaskádě jsou v takovém případě k dispozici další 3 rozhraní snímačů.
Naše portfólio: Moduly PDP20
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Německo
Telefon: +49 711 3409-0
E-Mail: pilz.gmbh@pilz.de
Telefon: +49 711 3409 444
E-Mail: support@pilz.com
Amerika
- Mexiko: +52 55 5572 1300
- Brazílie: + 55 11 4942-7032
- Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
- Spojené státy americké (bezplatné): +1 877-PILZUSA (745-9872)
Evropa
- Irsko: +353 21 4804983
- Itálie: +39 0362 1826711
- Rakousko: +43 1 7986263-444
- Rusko: +7 495 6654993
- Turecko: +90 216 5775552
- Belgie: +32 9 321 75 70
- Švédsko: +46 300 13990 / +45 74436332
- Nizozemí: +31 347 320477
- Německo: +49 711 3409 444
- Španělsko: +34 938497433
- Dánsko: +45 74436332
- Portugalsko: +351 229 407 594
- Velká Británie: +44 1536 460866
- Francie (bezplatné): +33 3 88104000
- Švýcarsko: +41 62 889 79 32
- Finsko: +358 10 3224030 / +45 74436332
Asie a Tichomoří
- Austrálie (bezplatné): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
- Japonsko: +81 45 471 2281
- Tchaj wan: +886 2 25700068
- Singapur: +65 6829 2920
- Čína: +86 400-088-3566
- Jižní Korea: +82 31 778 3390
- Nový Zéland: +64 9 6345350
- Thajsko: +66 210 54613