Globální stránka | česky

Bezpečnost strojů v automobilovém průmyslu

Vaše požadavky v oblasti bezpečnosti strojů

Automatizovaná výroba automobilů balancuje mezi nákladově výhodnou výrobou, efektivností a bezpečností. S jednotlivými kroky výroby, jako je lisování, výroba hrubé karoserie, lakování nebo montáž na linkách, souvisí různé požadavky na bezpečnost strojů. Důležité je proto plnit tyto požadavky tak, aby byla zajištěna vysoká využitelnost a efektivita zařízení.

 

Naše zkušenosti v oblasti bezpečnosti strojů

S našimi službami pokrývajícími jednotlivé fáze i kompletní životní cyklus stroje pomáháme zajistit v automobilovém průmyslu bezpečnou výrobu.

  • Zvyšování produktivity správným postojem k bezpečnosti strojů
  • Bezpečné používání robotických buněk, lisů, obráběcích center a transportních systémů díky posouzení rizik, koncepci bezpečnosti a validaci
  • Mezinárodní interpretace a aplikace relevantních norem C: EN ISO 10218-1, ANSI B-11 nebo EN 692
  • Řízení o posuzování shody pro jednotlivé stroje i pro kompletní zařízení 

Naše služby ...

Mateřský závod:

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Německo

Telefon: +49 711 3409-0
E-Mail: pilz.gmbh@pilz.de

Technická podpora

Telefon: +49 711 3409 444
E-Mail: support@pilz.com

Amerika

  • Spojené státy americké (bezplatné): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Mexiko: +52 55 5572 1300
  • Brazílie: + 55 11 4942-7028

Evropa

  • Finsko: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Velká Británie: +44 1536 462203
  • Rakousko: +43 1 7986263-444
  • Dánsko: +45 74436332
  • Turecko: +90 216 5775552
  • Švédsko: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Irsko: +353 21 4804983
  • Francie (bezplatné): +33 3 88104000
  • Nizozemí: +31 347 320477
  • Německo: +49 711 3409 444
  • Švýcarsko: +41 62 88979 32
  • Rusko: +7 495 6654993
  • Španělsko: +34 938497433
  • Itálie: +39 0362 1826711
  • Belgie: +32 9 321 75 70

Asie a Tichomoří

  • Tchaj wan: +886 2 25700068
  • Čína: +86 400-088-3566
  • Jižní Korea: +82 31 778 3390
  • Nový Zéland: +64 9 6345350
  • Japonsko: +81 45 471 2281
  • Austrálie: +61 3 9560 0621