Bezpečný Motion Monitoring s malými řídicími systémy PNOZmulti 2

Bezpečné monitorování Vašich pohonů

Malé řídicí systémy PNOZmulti 2

Bezpečné moduly pro monitorování pohybu určené pro konfigurovatelné řídicí systémy PNOZmulti 2 zajistí spolehlivou kontrolu Vašich pohonů. Společně se základním přístrojem PNOZ m B0 nebo PNOZ m B1 monitorují rozšiřující moduly jednu nebo dvě osy. Bezpečné moduly pro monitorování pohybu nakonfigurujete jednoduše pomocí softwarového nástroje PNOZmulti Configurator. V nástroji si nakonfigurujte i Váš individuální program pro modul (mIQ), který pak příslušný modul pro monitorování pohybu přímo provede. Výsledkem jsou velmi důležité výhody pro uživatele: Přesně zaměřená konfigurace několika sledovaných oblastí, například rychlosti nebo otáček, kterou lze pomocí rozšiřovacího modulu provádět lokálně. Vám jako uživateli tato možnost přináší vyšší flexibilitu. Navíc budete mít k dispozici komfortní diagnostiku a rozmanité možnosti využití sběrnic a komunikace.

Mimořádně odolná rozhraní vhodná pro průmyslové prostředí umožňují napojení všech běžných inkrementálních snímačů pomocí spojovacích kabelů vhodných pro konkrétní pohon.

Vaše výhody

  • Realizace bezpečnostních funkcí podle EN 618000-5-2 (pro elektrické výkonné pohony s nastavitelnými otáčkami)
  • maximální flexibilita díky nové technice programovaných modulů (mlQ): obvykle jednoduchá možnost konfigurace v PNOZmulti Configurator
  • rychlé doby odezvy: odlehčení základního přístroje
  • maximální bezpečnost: jednoduchá konfigurace funkcí díky certifikovaným softwarovým modulům v PNOZmulti Configurator
  • vysoká disponibilita: rozsáhlé funkce monitorování pohybu
  • produktivní stroje a zařízení: s PNOZmulti snížené náklady při maximální bezpečnosti
  • Připojení na všechny běžné inkrementální snímače prostřednictvím rozhraní Mini I/O vhodného pro průmyslové prostředí

Vlastnosti bezpečných modulů pro monitorování pohybu

Vlastnosti bezpečných modulů pro monitorování pohybu
  • pro připojení na základní přístroj (PNOZ m B1 nebo PNOZ m B0) konfigurovatelného řídicího systému PNOZmulti 2
  • lze konfigurovat pomocí nástroje PNOZmulti Configurator
  • Kontrola 1 osy (PNOZ m EF 1MM) nebo 2 nezávislých os (PNOZ m EF 2MM)
  • Snímání naměřených hodnot přibližovacím senzorem a enkodérem
  • Monitorovací funkce:

-- bezpečné monitorování rychlosti (SSM)

-- bezpečné monitorování rozsahu rychlosti (SSR-M)

-- bezpečné monitorování směru rychlosti (SDI-M)

-- bezpečné monitorování zastavení (SOS-M)

-- monitorování bezpečného zastavení 1 (SS1-M)

-- monitorování bezpečného zastavení 2 (SS2-M)

-- analogové napětí (stopa S)

Bezpečné monitorovací funkce s PNOZmulti 2

SS1 – Safe stop 1 = bezpečné zastavení 1

Funkce "bezpečné zastavení 1" snižuje bezpečně rychlost pohonu až k bezpečnému přerušení přívodu el.energie k motoru. Pohon tedy nemůže v klidovém stavu provést žádný nebezpečný pohyb.

SS1 – Safe stop 1 = bezpečné zastavení 1

SS1 – Safe stop 2 = bezpečné zastavení 2

Funkcí "bezpečné zastavení 2" se pohon regulovaně zastavuje tak dlouho, dokud nedojde k "bezpečnému zastavení provozu". Při "bezpečném zastavení provozu" zůstávají regulační funkce pohonu plně zachovány.

SS1 – Safe stop 2 = bezpečné zastavení 2

SSR - Safe speed range = bezpečný rozsah rychlosti

Funkce nedovolí překročení maximální rychlosti ani pokles pod minimální rychlost. Pokud dojde k narušení jedné z těchto podmínek, pohon se vypne.

SSR - Safe speed range = bezpečný rozsah rychlosti

SSM – Safe Speed Monitor = bezpečná kontrola rychlosti

SSM - Safe Speed Monitor vydá bezpečný výstupní signál v případě, kdy otáčky motoru poklesnou pod stanovenou mezní hodnotu.

SSM – Safe Speed Monitor = bezpečná kontrola rychlosti

SDI – Safe direction = bezpečný směr pohybu

Funkce dovolí pohyb pohonu pouze v jednom (definovaném) směru. Při změně předepsaného směru otáčení se pohon bezpečně vypne.

SDI – Safe direction = bezpečný směr pohybu

SOS - Safe operating stop = bezpečné provozní zastavení

SOS - Safe operating stop monitoruje dosažení polohy "stop" osy a zabrání opuštění polohového okna. Regulační funkce pohonu zůstávají plně zachovány. Při opuštění sledovaného polohového okna se pohon bezpečně vypne.

 

S různými moduly softwarového nástroje PNOZmulti Configurator se všechny tyto bezpečnostní funkce realizují snadno a rychle.

SOS - Safe operating stop = bezpečné zastavení provozu
Mateřský závod:

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Německo

Telefon: +49 711 3409-0
E-Mail: pilz.gmbh@pilz.de

Technická podpora

Telefon: +49 711 3409 444
E-Mail: support@pilz.com

Amerika

  • Mexiko: +52 55 5572 1300
  • Brazílie: + 55 11 4942-7032
  • Spojené státy americké (bezplatné): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Evropa

  • Irsko: +353 21 4804983
  • Rakousko: +43 1 7986263-444
  • Finsko: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Itálie: +39 0362 1826711
  • Rusko: +7 495 6654993
  • Španělsko: +34 938497433
  • Dánsko: +45 74436332
  • Švýcarsko: +41 62 889 79 32
  • Německo: +49 711 3409 444
  • Belgie: +32 9 321 75 70
  • Turecko: +90 216 5775552
  • Nizozemí: +31 347 320477
  • Francie (bezplatné): +33 3 88104000
  • Švédsko: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Portugalsko: +351 229 407 594
  • Velká Británie: +44 1536 460866

Asie a Tichomoří

  • Jižní Korea: +82 31 778 3390
  • Nový Zéland: +64 9 6345350
  • Japonsko: +81 45 471 2281
  • Tchaj wan: +886 2 25700068
  • Singapur: +65 6829 2920
  • Thajsko: +66 210 54613
  • Čína: +86 400-088-3566
  • Austrálie (bezplatné): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334