Funkce "bezpečné zastavení 1" snižuje bezpečně rychlost pohonu až k bezpečnému přerušení přívodu el.energie k motoru. Pohon tedy nemůže v klidovém stavu provést žádný nebezpečný pohyb.
Bezpečné zastavení 1 (SS1-Safe stop 1)
Mateřský závod:
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Německo
Telefon: +49 711 3409-0
E-Mail: pilz.gmbh@pilz.de
Technická podpora
Telefon: +49 711 3409 444
E-Mail: support@pilz.com
Amerika
- Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
- Brazílie: + 55 11 4942-7032
- Spojené státy americké (bezplatné): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Mexiko: +52 55 5572 1300
Evropa
- Portugalsko: +351 229 407 594
- Velká Británie: +44 1536 460866
- Španělsko: +34 938497433
- Rakousko: +43 1 7986263-444
- Finsko: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Francie (bezplatné): +33 3 88104000
- Švýcarsko: +41 62 889 79 32
- Turecko: +90 216 5775552
- Irsko: +353 21 4804983
- Dánsko: +45 74436332
- Itálie: +39 0362 1826711
- Německo: +49 711 3409 444
- Rusko: +7 495 6654993
- Belgie: +32 9 321 75 70
- Nizozemí: +31 347 320477
- Švédsko: +46 300 13990 / +45 74436332
Asie a Tichomoří
- Singapur: +65 6829 2920
- Jižní Korea: +82 31 778 3390
- Tchaj wan: +886 2 25700068
- Thajsko: +66 210 54613
- Nový Zéland: +64 9 6345350
- Japonsko: +81 45 471 2281
- Čína: +86 400-088-3566
- Austrálie (bezplatné): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
Byl tento článek užitečný?