Definice a bezpečnostní požadavky podle směrnice o nízkém napětí

Kromě směrnice o strojních zařízeních je pro stroje a zařízení často nutné dodržovat další směrnice. Pokud stroj zahrnuje např. i elektrické vybavení, spadá toto vybavení často i do působnosti směrnice o nízkém napětí.

"Za elektrická zařízení se ve smyslu této směrnice považují elektrické provozní prostředky používané při jmenovitém napětí mezi 50 a 1000 V pro střídavý proud a mezi 75 a 1500 V pro stejnosměrný proud [---]"

Směrnici o nízkém napětí najdete na stránce Evropské komise.

Oficiální název směrnice o nízkém napětí

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/95/ES ze dne 12.prosince 2006 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí.

Příbuzné normy

EN 60947-1/8

Mateřský závod:

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Německo

Telefon: +49 711 3409-0
E-Mail: pilz.gmbh@pilz.de

Technická podpora

Telefon: +49 711 3409 444
E-Mail: support@pilz.com

Amerika

  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Brazílie: + 55 11 4942-7032
  • Spojené státy americké (bezplatné): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Mexiko: +52 55 5572 1300

Evropa

  • Dánsko: +45 74436332
  • Belgie: +32 9 321 75 70
  • Irsko: +353 21 4804983
  • Švýcarsko: +41 62 889 79 32
  • Portugalsko: +351 229 407 594
  • Německo: +49 711 3409 444
  • Španělsko: +34 938497433
  • Francie (bezplatné): +33 3 88104000
  • Itálie: +39 0362 1826711
  • Finsko: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Nizozemí: +31 347 320477
  • Rusko: +7 495 6654993
  • Švédsko: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Velká Británie: +44 1536 460866
  • Turecko: +90 216 5775552
  • Rakousko: +43 1 7986263-444

Asie a Tichomoří

  • Čína: +86 400-088-3566
  • Singapur: +65 6829 2920
  • Jižní Korea: +82 31 778 3390
  • Tchaj wan: +886 2 25700068
  • Nový Zéland: +64 9 6345350
  • Thajsko: +66 210 54613
  • Austrálie (bezplatné): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Japonsko: +81 45 471 2281
Byl tento článek užitečný?