Ochranná zařízení nebrání zásahu, resp. přístupu do nebezpečného prostoru stroje, avšak při aktivování ochranného zařízení bezpečně vypínají nebezpečné pohyby. Takovými zařízeními mohou být například optické závory, světelné mříže, skener, spínací rohože nebo dvouruční ovládací zařízení.
Ochranná zařízení
Zabezpečení proti neočekávanému (opětovnému) spuštění stroje
Dvouruční ovládací zařízení brání úrazům rukou nebo i jiných částí těla. Spuštění funkcí stroje/řídicího povelu je možné pouze při použití obou rukou, které se při tomto procesu nacházejí v bezpečné poloze.
Normy pro ochranná zařízení
Norma | Název |
---|---|
EN IEC 61496-1 | Bezpečnost strojních zařízení |
EN IEC 61496-2 | Bezpečnost strojních zařízení |
EN IEC 61496-3 | Bezpečnost strojních zařízení |
EN ISO 13855 | Bezpečnost strojních zařízení |
EN ISO 13851 | Bezpečnost strojních zařízení |
EN ISO 13856 -1/-2/-3 | Bezpečnost strojních zařízení - Ochranná zařízení citlivá na tlak |
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Německo
Telefon: +49 711 3409-0
E-Mail: pilz.gmbh@pilz.de
Telefon: +49 711 3409 444
E-Mail: support@pilz.com
Amerika
- Mexiko: +52 55 5572 1300
- Brazílie: + 55 11 4942-7032
- Spojené státy americké (bezplatné): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Evropa
- Irsko: +353 21 4804983
- Rakousko: +43 1 7986263-444
- Finsko: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Itálie: +39 0362 1826711
- Rusko: +7 495 6654993
- Španělsko: +34 938497433
- Dánsko: +45 74436332
- Švýcarsko: +41 62 889 79 32
- Německo: +49 711 3409 444
- Belgie: +32 9 321 75 70
- Turecko: +90 216 5775552
- Nizozemí: +31 347 320477
- Francie (bezplatné): +33 3 88104000
- Švédsko: +46 300 13990 / +45 74436332
- Portugalsko: +351 229 407 594
- Velká Británie: +44 1536 460866
Asie a Tichomoří
- Jižní Korea: +82 31 778 3390
- Nový Zéland: +64 9 6345350
- Japonsko: +81 45 471 2281
- Tchaj wan: +886 2 25700068
- Singapur: +65 6829 2920
- Thajsko: +66 210 54613
- Čína: +86 400-088-3566
- Austrálie (bezplatné): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334