Normativní podklady:
Podle EN 619 platí:
- Je-li výška kontinuálního dopravníku min. 1 m a je-li sám používán jako překážka, musí být upevněn k podlaze a otvory pod dopravníkem musí být zavřené.
- Pokud lze předvídat, že kontinuální dopravník může představovat přístup k nebezpečnému místu, pak musí být přístup v souladu s posouzením rizik ztížen.
Pak se uplatní EN ISO 13857. Podle EN ISO 13857 platí:
Poznámka v zápatí upozorňuje v EN ISO 13857 u tabulek (s přesahem) na následující skutečnost.
- Konstrukce nižší než jeden metr se neuvažují, protože ty přístupu brání nedostatečně.
- Konstrukce nižší než 1,4 m by neměly být používány bez doplňkových ochranných opatření.
Závěr:
Pokud je nutné počítat s tím, že kontinuální dopravníky se používají jako přístup k nebezpečnému místu, musí být toto místo zahrnuto do posouzení rizik. Pak je třeba provést doplňková opatření podle třístupňového plánu (je nutné dodržet pořadí)
- konstrukční
- technická
- informování uživatele
Opatřením mohou být:
- kryty / ochranné ohrazení
- vstupní tunel
- optické závory / světelné mříže
Skutečné provedení je závislé na konkrétních podmínkách. Musí být zaručen pracovní příkaz pro stroj.