Ve smyslu směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES hovoříme o souboru strojních zařízení, jestliže jednotlivá strojní zařízení působí společně, resp. jsou umístěna tak, aby mohla být považována za ucelenou jednotku.
To znamená, že komponenty zařízení
- jsou umístěny tak, že jsou považovány za jednotku (zejména z hlediska prostorové souvislosti)
- působí jako celek, tj. součinnost je zaměřena na společný cíl (např. výroba pásu papíru)
- jsou ovládány jako celek (společné nebo propojené ovládání)
- fungují jako celek a z bezpečnostně technického hlediska tvoří jednotku.
O žádný soubor strojních zařízení se ve smyslu směrnice o strojních zařízeních nejedná, jestliže jsou v jednom celkovém komplexu samostatné funkční stroje nebo dílčí zařízení sice funkčně a pro účely ovládání navzájem spojeny, avšak například z bezpečnostně technického hlediska netvoří jednotku. Tak tomu je například tehdy, jestliže propojením nevznikají na rozhraní žádná nebo jen nepatrná rizika.
1. Výrobně technická souvislost?
Ano | Pokračování v bodu 2. |
Ne | ES prohlášení o shodě a značka CE pro samostatné strojní zařízení |
2. Bezpečnostně technická souvislost?
Ano | Soubor strojních zařízení ve smyslu směrnice o strojních zařízeních, ES prohlášení o shodě a značka CE pro soubor strojních zařízení |
Ne | ES prohlášení o shodě a značka CE pro samostatné strojní zařízení |