text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
  • 1(current)
  • 2
36 Nalezené produkty
PSEN opII4F-s-14-150
632089
GTIN: 4046548076462
Bezpečnostní světelná mříž, typ 4, PL e, ochrana prstů (rozlišení 14mm), výška ochranného pole 1500 mm, bez mrtvé zóny, napájecí napětí 24 V, připojovací konektor M12, vysílač: 5-pólový, přijímač 5-pólový.Připojovací kabel není součástí dodávky.

Na vyžádání
PSEN opII4F-s-14-165
632090
GTIN: 4046548076349
Bezpečnostní světelná mříž, typ 4, PL e, ochrana prstů (rozlišení 14mm), výška ochranného pole 1650 mm, bez mrtvé zóny, napájecí napětí 24 V, připojovací konektor M12, vysílač: 5-pólový, přijímač 5-pólový.Připojovací kabel není součástí dodávky.

Na vyžádání
PSEN opII4F-s-14-135
632088
GTIN: 4046548076455
Bezpečnostní světelná mříž, typ 4, PL e, ochrana prstů (rozlišení 14mm), výška ochranného pole 1350 mm, bez mrtvé zóny, napájecí napětí 24 V, připojovací konektor M12, vysílač: 5-pólový, přijímač 5-pólový.Připojovací kabel není součástí dodávky.

Na vyžádání
PSEN opII4F-s-14-015
632080
GTIN: 4046548076073
Bezpečnostní světelná mříž, typ 4, PL e, ochrana prstů (rozlišení 14mm), výška ochranného pole 150 mm, napájecí napětí 24 V, připojovací konektorM12, vysílač: 5-pólový, přijímač 5-pólový. Připojovací kabel není součástí dodávky.

Na vyžádání
PSEN opII4F-s-14-075
632084
GTIN: 4046548076417
Bezpečnostní světelná mříž, typ 4, PL e, ochrana prstů (rozlišení 14mm), výška ochranného pole 750 mm, bez mrtvé zóny, napájecí napětí 24 V, připojovací konektor M12, vysílač: 5-pólový, přijímač 5-pólový.Připojovací kabel není součástí dodávky.

Na vyžádání
PSEN opII4F-s-14-030
632081
GTIN: 4046548076080
Bezpečnostní světelná mříž, typ 4, PL e, ochrana prstů (rozlišení 14mm), výška ochranného pole 300 mm, bez mrtvé zóny, napájecí napětí 24 V, připojovací konektor M12, vysílač: 5-pólový, přijímač 5-pólový.Připojovací kabel není součástí dodávky.

Na vyžádání
PSEN opII4F-s-14-060
632083
GTIN: 4046548076400
Bezpečnostní světelná mříž, typ 4, PL e, ochrana prstů (rozlišení 14mm), výška ochranného pole 600 mm, bez mrtvé zóny, napájecí napětí 24 V, připojovací konektor M12, vysílač: 5-pólový, přijímač 5-pólový.Připojovací kabel není součástí dodávky.

Na vyžádání
PSEN opII4F-s-14-045
632082
GTIN: 4046548076097
Bezpečnostní světelná mříž, typ 4, PL e, ochrana prstů (rozlišení 14mm), výška ochranného pole 450 mm, bez mrtvé zóny, napájecí napětí 24 V, připojovací konektor M12, vysílač: 5-pólový, přijímač 5-pólový.Připojovací kabel není součástí dodávky.

Na vyžádání
PSEN opII4F-s-14-090
632085
GTIN: 4046548076424
Bezpečnostní světelná mříž, typ 4, PL e, ochrana prstů (rozlišení 14mm), výška ochranného pole 900 mm, bez mrtvé zóny, napájecí napětí 24 V, připojovací konektor M12, vysílač: 5-pólový, přijímač 5-pólový.Připojovací kabel není součástí dodávky.

Na vyžádání
PSEN opII4F-s-14-120
632087
GTIN: 4046548076448
Bezpečnostní světelná mříž, typ 4, PL e, ochrana prstů (rozlišení 14mm), výška ochranného pole 1200 mm, bez mrtvé zóny, napájecí napětí 24 V, připojovací konektor M12, vysílač: 5-pólový, přijímač 5-pólový.Připojovací kabel není součástí dodávky.

Na vyžádání
PSEN opII4F-s-14-105
632086
GTIN: 4046548076431
Bezpečnostní světelná mříž, typ 4, PL e, ochrana prstů (rozlišení 14mm), výška ochranného pole 1050 mm, bez mrtvé zóny, napájecí napětí 24 V, připojovací konektor M12, vysílač: 5-pólový, přijímač 5-pólový.Připojovací kabel není součástí dodávky.

Na vyžádání
PSEN opII4F-s-14-180
632091
GTIN: 4046548076356
Bezpečnostní světelná mříž, typ 4, PL e, ochrana prstů (rozlišení 14mm), výška ochranného pole 1800 mm, bez mrtvé zóny, napájecí napětí 24 V, připojovací konektor M12, vysílač: 5-pólový, přijímač 5-pólový.Připojovací kabel není součástí dodávky.

Na vyžádání
PSEN opII4F-s-14-135 receiver
632388
GTIN: 4046548085426
Safety light curtain receiver according to DIN EN61496, type 4, finger protection (resolution 14mm), protective field 1350 mm. Supply voltage 24V; M12 connector, without deadzone

Na vyžádání
PSEN opII4F-s-14-045 receiver
632382
GTIN: 4046548085365
Safety light curtain receiver according to DIN EN61496, type 4, finger protection (resolution 14mm), protective field 450 mm. Supply voltage 24V; M12 connector, without deadzone

Na vyžádání
PSEN opII4F-s-14-150 receiver
632389
GTIN: 4046548085433
Safety light curtain receiver according to DIN EN61496, type 4, finger protection (resolution 14mm), protective field 1500 mm. Supply voltage 24V; M12 connector, without deadzone

Na vyžádání
PSEN opII4F-s-14-015 receiver
632380
GTIN: 4046548085341
Safety light curtain receiver according to DIN EN61496, type 4, finger protection (resolution 14mm), protective field 150 mm. Supply voltage 24V; M12 connector, deadzone only one side

Na vyžádání
PSEN opII4F-s-14-120 receiver
632387
GTIN: 4046548085419
Safety light curtain receiver according to DIN EN61496, type 4, finger protection (resolution 14mm), protective field 1200 mm. Supply voltage 24V; M12 connector, without deadzone

Na vyžádání
PSEN opII4F-s-14-105 receiver
632386
GTIN: 4046548085402
Safety light curtain receiver according to DIN EN61496, type 4, finger protection (resolution 14mm), protective field 1050 mm. Supply voltage 24V; M12 connector, without deadzone

Na vyžádání
PSEN opII4F-s-14-015 emitter
632280
GTIN: 4046548085228
Safety light curtain emitter according to DIN EN61496, type 4, finger protection (resolution 14mm), protective field 150 mm. Supply voltage 24V; M12 connector, deadzone only one side

Na vyžádání
PSEN opII4F-s-14-150 emitter
632289
GTIN: 4046548085310
Safety light curtain emitter according to DIN EN61496, type 4, finger protection (resolution 14mm), protective field 1500 mm. Supply voltage 24V; M12 connector, without deadzone

Na vyžádání
  • 1(current)
  • 2

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití