Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"8C000089","name":"PMC DL6B20 Quick DC-Link > PS6A2","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267166","0010700226716680US"]}
Skutečný produkt se může lišit
PMC DL6B20 Quick DC-Link > PS6A2
Kód materiálu: 8C000089
Rear section module for size 2 supply module: PS6A24
#
The quick fastening clamps for attaching the copper rails and an
insulation connection piece are contained in the scope of delivery.
The copper r... Více
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
Rear section module for size 2 supply module: PS6A24 # The quick fastening clamps for attaching the copper rails and an insulation connection piece are contained in the scope of delivery. The copper rails are not included in the scope of delivery. These must have a cross-section of 5 x 12 mm. Insulation end sections are available separately.
Technická data
Mechanické údaje
Rozměr výška | 405 mm |
Rozměr šířka | 45 mm |
Rozměr hloubka | 35 mm |
Čistá váha | 480 g |
Celková hmotnost | 520 g |
Životní prostředí
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
Harmonized System Code | 85049090 |
UNSPSC 25 | 39121007 |
EAN kód | 4046548101041 |
Verze ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27023192 |
Verze ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
Referenční funkce ETIM | EC002025 |
Svazek | 0 |