text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
2 Nalezené produkty
IndustrialPI 4 8GB 32GB Wifi
A1000003
GTIN: 4046548109412
IndustrialPI 4 pro plnění úkolů automatizace a IIOT, základem je Raspberry Pi Computer Modul 4, Quad core Cortex-A72 s 1,5 GHz, 8GB RAM a paměť flash 32 GB eMMC, rozhraní: 2 x USB 3.2 Gen 1 typ A, 2x RJ45 GBit Ethernet, 1 x RS485, 1 x zdířka Micro-USB, 1 x Micro-HDMI 2.0a (4K), 2 x PiBridge, 1x zdířka RP-SMA pro připojení externí antény WLAN/BT (2.4/5 GHz), operační systém: upravená verze Raspberry Pi OS st Real-Time-Patch s předem nainstalovaným Open Source Software Node-RED

Na vyžádání
IndustrialPI 4 4GB 32GB
A1000002
GTIN: 4046548109405
IdustrialPI 4 pro plnění úkolů automatizace a IIOT, základem je Raspberry Pi Computer Modul 4, Quad core Cortex-A72 s 1,5 GHz, 4 GB RAM a paměť flash 32 GB eMMC, rozhraní: 2 x USB 3.2 Gen 1 typ A, 2x RJ45 GBit Ethernet, 1 x RS485, 1 x zdířka Micro-USB, 1 x Micro-HDMI 2.0a (4K), 2 x PiBridge, operační systém: upravená verze Raspberry Pi OS s Real-Time-Patch s předem nainstalovaným Open Source Software Node-RED.

Na vyžádání

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití