Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"328841","name":"PSS u2 T 8 (10 pcs.)","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002097088","0010200209708880IP"]}
Skutečný produkt se může lišit
PSS u2 T 8 (10 pcs.)
Kód materiálu: 328841
PSS u2, příslušenství, blok svorek, pro elektronický modul, 8pól.,
pružinové, k dostání ochranný kódovací prvek PSS u2 A CE T pro
blok svorek, balení 10 ks.
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
cURus
SEV |
Technická data
Elektrické údaje
Jmenovitý proud | 12 A |
Údaje o životním prostředí
Okolní teplota | -40 - 105 °C |
Mechanické údaje
Typ konektoru 1 | 8pól. pružinová svorka |
Povrch kontaktů materiál 1 | Au |
Barva pouzdra | černošedá RAL 7021 |
Průřez vodiče | 0.15 mm² |
Průřez vedení AWG K1 | 26-14 |
Čistá váha | 150 g |
Celková hmotnost | 155 g |
Životní prostředí
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
Harmonized System Code | 85369095 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN kód | 4046548072501 |
Verze ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242691 |
Verze ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
Referenční funkce ETIM | EC002584 |
Svazek | 0.326 |