Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"C1000065","name":"PSEN sc cable M12-17sf sh, 10m","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
PSEN sc cable M12-17sf sh, 10m
Kód materiálu: C1000065
Připojovací kabel pro PSENscan, 17pól. zdířkový konektor M12, rovný,kódování A
, stíněný, délka kabelu: 10 m
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
UKCA |
Technická data
Elektrické údaje
Jmenovitý proud | 1.5 A |
Typ. odpor kab. Datový kab. K1 |
Údaje o životním prostředí
Okolní teplota | -40 - 80 °C |
Mechanické údaje
Typ konektoru 1 | 17-pin M12 female connector |
Tvar konektoru typ 1 | přímý |
Kódování konektoru M12 č.1 | kódovaný B |
Mat. závit. kroužku konektor 1 | CuZn ponikl. |
Povrch kontaktů materiál 1 | CuZn, pozlac. |
Materiál těsnění | FKM |
Materiál pouzder | CuZn |
Materiál kabelu K1 | Cu |
Izolační materiál vedení K1 | PP (9Y) |
Délka kabelu | 10 m |
Tolerance délky kabelu K1 | |
Materiál povrchu clony K1 | Cu |
Barva vnějšího pláště kabelu 1 | signální žlutá RAL 1003 |
Barva pouzdra | černá |
Materiál pláště kabelu 1 | |
Schopnost tažení kabelu 1 | ne |
Poloměr ohybu (při poklád.) K1 | 8 x Ø |
Max.vnější průměr kabelu K1 | 7.75 mm |
Izol.mat. l dat.vedení K1 | PP |
Izol.materiál Napáj.vedení K1 | PP |
Průřez dat.kabelu AWG K1 | 28 |
Průřez dat.vodič K1 | |
Průřez UB vodič K1 | |
Odstínění K1 | ano |
Druh stínění K1 | Pletivo z pocínované mědi |
Počet vodičů | 17 |
Povolení kabelu K1 |
UL AWM-Style 20233 |
Povolení konektoru 1 | UL |
Bez halogenů | Ano |
Odolnost vůči oleji | odolný |
Odolnost proti šíření plamene |
UL FT2
UL 20233 |
Toč.moment Blokovací šroub | 0,4 Nm |
Čistá váha | 725 g |
Celková hmotnost | 730 g |
Životní prostředí
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
Harmonized System Code | 85444210 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN kód | 4046548107241 |
Verze ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27060311 |
Verze ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
Referenční funkce ETIM | EC001855 |
Svazek | 2.205 |