Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"584568","name":"PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 5m","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Skutečný produkt se může lišit
PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 5m
Kód materiálu: 584568
Spojovací kabel, PUR, RAL6018 zelená, Ethernet Cat5e, stíněný,
kompatibilní s kabelovými řetězy, 4-pól., zástrčka přímá M12, kódováníD, na zástrčku
přímou Industrial Mini I/O, délka kabelu: 5 m
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
UKCA |
Technická data
Elektrické údaje
Jmenovitý proud | 0.5 A |
Typ. odpor kabelu K1 | 120 Ohm/km |
Typ. vlnový odpor K1 | 100 Ohm |
Spec. kapacita vedení K1 | 52pF/m |
Údaje o životním prostředí
Okolní teplota | -20 - 60 °C |
Mechanické údaje
Typ konektoru 1 | 4pól. samec M12 |
Tvar konektoru typ 1 | přímý |
Kódování konektoru M12 č.1 | |
Typ konektoru 2 | 8pól. samec Mini-IO |
Tvar konektoru typ 2 | přímý |
Mat. závit. kroužku konektor 1 | CuZn ponikl. |
Povrch kontaktů materiál 1 | CuZn, pozlac. |
Povrch kontaktů materiál 2 | Au |
Materiál kabelu K1 | Cu |
Izolační materiál vedení K1 | PE |
Délka kabelu | 5 m |
Materiál povrchu clony K1 | Sn |
Kategorie kabelu K1 | Cat5 |
Barva vnějšího pláště kabelu 1 | zelená, podobná RAL6018 |
Materiál pláště kabelu 1 | PUR |
Schopnost tažení kabelu 1 | ano |
Průřez vodiče | 0.34 mm² |
Průřez vedení AWG K1 | 22 |
Zkroucení K1 | Hvězdicová čtyřka |
Odstínění K1 | ano |
Druh stínění K1 | Drátěné pletivo |
Počet vodičů | 4 |
Bez halogenů | Ano |
Odolnost vůči oleji | odolný |
Odolnost proti šíření plamene |
UL-Style 20549
UL 758, FT1 |
Čistá váha | 335 g |
Celková hmotnost | 340 g |
Životní prostředí
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN kód | 4046548105636 |
Verze ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27060311 |
Verze ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
Referenční funkce ETIM | EC001855 |
Svazek | 1.020 |