text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
  • 1(current)
  • 2
30 Nalezené produkty
Basic Upgr License for PSS WIN-PRO Full
301288U
Upgrade licence for updating the version number of an present basic licence for the full version of the PSS WIN-PRO software. Includes a licence key for activating the full functionality. Note: Does not include software! CD must be ordered separately, if required.

Na vyžádání
User License for PSS WIN-PRO Full
301288K
User licence for the PSS WIN-PRO software for use of the full version on an additional workstation. Includes a licence key for activating the full functionality. Only valid for expanding a basic licence. Note: Does not include software! CD must be ordered separately, if required.

Na vyžádání
Basic License for PSS WIN-PRO Full
301288B
Basic licence for the PSS WIN-PRO software for use of the full version on one workstation. Includes a licence key for activating the full functionality. Note: Does not include software! CD must be ordered separately, if required.

Na vyžádání
User License for PSS WIN-PRO Service
301289K
User licence for the PSS WIN-PRO software for use of the service version on an additional workstation. Includes a licence key for activating the full service functionality. Only valid for expanding a basic licence. Note: Does not include software! CD must be ordered separately, if required.

Na vyžádání
Basic License for PSS WIN-PRO Service
301289B
Basic licence for the PSS WIN-PRO software for use of the service version on one workstation. Includes a licence key for activating the service functionality. Note: Does not include software! CD must be ordered separately, if required.

Na vyžádání
Basic Upgr License for PSS WIN-PRO Serv
301289U
Upgrade licence for updating the version number of an existing basic licence for the service version of the PSS WIN-PRO software. Includes a licence key for activating the service functionality. Note: Does not include software! CD must be ordered separately, if required.

Na vyžádání
Basic Licence PSSu Startup Tool Full
312890B
Základní licence pro software PSSu Assistant Startup Tool pro používání plné verze na pracovní stanici. Obsahuje licenční kód pro uvolnění všech funkcí. Pozor: Neobsahuje žádný software! CD je nutné příp. objednat samostatně.

Na vyžádání
User Licence PSSu Startup Tool Full
312890K
Uživatelská licence pro software PSSu Assistant Startup Tool propoužívání plné verze na přídavné pracovní stanici. Obsahuje licenční kód pro uvolnění všech funkcí. Platná pouze jako rozšíření základní licence. Pozor: Neobsahuje žádný software! CD je nutné příp. objednat samostatně.

Na vyžádání
PASunits 500
317910
500 jednotek pro udělování licencí projektům a funkcím PAS4000. Neomezená doba používání. Nutné aktivovat na stráncehttps://depot.pilz.com . Storno není možné. Přenositelné, možnost bezpečného a komfortního uložení s PASkey 317999.

Na vyžádání
PASunits 5000
317930
5 000 jednotek pro udělování licencí projektům a funkcím PAS4000. Neomezená doba používání. Nutné aktivovat na stráncehttps://depot.pilz.com . Storno není možné. Přenositelné, možnost bezpečného a komfortního uložení s PASkey 317999.

Na vyžádání
PASunits 1000
317920
1 000 jednotek pro udělování licencí projektům a funkcím PAS4000. Neomezená doba používání. Nutné aktivovat na stráncehttps://depot.pilz.com . Storno není možné. Přenositelné, možnost bezpečného a komfortního uložení s PASkey 317999.

Na vyžádání
PASkey SD Card 4GB
317801
GTIN: 4046548087109
Bezpečnostní karta SD 4 GB s přídavnou bezpečnou pamětí pro zakódovaný obsah, například licence nebo pro ochranu před kopírováním.Bude podporována teprve od PSSu Firmware 1.16.x.

Na vyžádání
PASunits 10000
317940
10 000 jednotek pro udělování licencí projektům a funkcím PAS4000. Neomezená doba používání. Nutné aktivovat na stráncehttps://depot.pilz.com . Storno není možné. Přenositelné, možnost bezpečného a komfortního uložení s PASkey 317999.

Na vyžádání
PASkey
317999
GTIN: 4046548067040
Paměť USB Crypto v robustním kovovém pouzdru. Pro bezpečné a komfortní uložení a přenášení PASunits. Včetně 16 GB USB 3.1 Flash RAM Drive v průmyslové kvalitě.

Na vyžádání
Multi User Upgr Lic for PSS WIN-PRO Full
301288N
Upgrade licence for updating the version number of an present multi user licence for the full version of the PSS WIN-PRO software. Includes a licence key for activating the full functionality. Note: Does not include software! CD must be ordered separately, if required.

Na vyžádání
Time lim. Lic 2Mth for PSS WIN-PRO Full
301288S
Temporary licence for the software PSS WIN-PRO for use of the full version on one workstation. Includes a licence key for activating the full functionality over a period of two months. Note: Does not include software! CD must be ordered separately, if required.

Na vyžádání
Time lim. Lic 3Mth for PSS WIN-PRO Full
301288R
Temporary licence for the software PSS WIN-PRO for use of the full version on one workstation. Includes a licence key for activating the full functionality over a period of three months. Note: Does not include software! CD must be ordered separately, if required.

Na vyžádání
Time lim. Lic 4Mth for PSS WIN-PRO Full
301288Q
Temporary licence for the software PSS WIN-PRO for use of the full version on one workstation. Includes a licence key for activating the full functionality over a period of four months. Note: Does not include software! CD must be ordered separately, if required.

Na vyžádání
Project Upgr License f. PSS WIN-PRO Full
301288W
Upgrade licence for updating the version number of an present project licence for the full version of the PSS WIN-PRO software. Includes a licence key for activating the full functionality. Note: Does not include software! CD must be ordered separately, if required.

Na vyžádání
User Upgr License for PSS WIN-PRO Full
301288V
Upgrade licence for updating the version number of an present user licence for the full version of the PSS WIN-PRO software. Includes a licence key for activating the full functionality. Note: Does not include software! CD must be ordered separately, if required.

Na vyžádání
  • 1(current)
  • 2

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití