text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
6 Nalezené produkty
PNOZ m B0
772100
GTIN: 4046548059137
Konfigurovatelné bezpečnostní malé řídicí jednotky PNOZmulti 2, základnímodul, s možností rozšíření, 20 bezpečnostních digitálních vstupů, 4 bezpečnostní polovodičové výstupy.

Na vyžádání
PNOZ m B1
772101
GTIN: 4046548069419
Konfigurovatelné bezpečnostní malé řídicí jednotky PNOZmulti 2, základnímodul, s možností rozšíření, ethernetové rozhraní s funkcí switche, paměť USB.

Na vyžádání
PNOZ m B1 Burner
772102
GTIN: 4046548096514
Konfigurovatelné malé bezpečnostní řídicí jednotky PNOZmulti 2, základnípřístroj, rozšiřitelný, komunikační zapojení, 2 ethernetová rozhraní, paměť USB, speciálně pro aplikace hořáků.

Na vyžádání
PNOZ m B0 Revision 3.3 Bundle
772714
GTIN: 4046548110272
Konfigurierbare sichere Kleinsteuerungen PNOZmulti 2, Basisgerät, erweiterbar, 20 sichere digitale Eingänge, 4 sichere Halbleiterausgänge. PNOZ m B0 (772100) Revision 3.x mit erweiterten Funktionen.

Na vyžádání
PNOZ m C0
772105
GTIN: 4046548059144
Konfigurovatelné bezpečnostní malé řídicí jednotky PNOZmulti 2,samostatný základní modul, bez možnosti 8 vstupů, 4 bezpečné polovodičové výstupy.

Na vyžádání
PNOZ m B0.1
772104
GTIN: 4046548103632
Konfigurovatelné bezpečnostní malé řídicí jednotky PNOZmulti 2, základnímodul, s možností rozšíření digitálními vstupními/výstupními moduly, 20bezpečných vstupů, 4 bezpečné polovodičové výstupy.

Na vyžádání

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití