text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content

MM A MINI-IO CAB19 1.5m

Product ID: 772220
GTIN: 4046548080711
Adaptér pro monitorování otáček ELAU PACDRIVE3, 0,2/1,5 m.

Item

Save basket

Create a new order or get an individual offer

Select intended use

Povolení CE  
UKCA  
 
Typ krytí, montáž
Typ krytí, pouzdro IP20  
Okolní teplota 0  
60  
Orosení přípustné? nepřípustné  
Materiál pláště kabelu 1 PUR  
Max.vnější průměr kabelu K1 7  
7  
Typ konektoru 2 10pól. samec RJ45  
Materiál kabelu K2 Cu  
Tolerance délky kabelu K1 + 0,055m  
Průřez UB vodič K1 2 x 0,25 mm²  
Materiál kabelu K1 Cu  
Rozměr hloubka 85.2  
Dělicí vrstva mezi žilami K2 ne  
Typ konektoru 3 8pól. samec Mini-IO  
Typ konektoru 1 8pól. samice RJ45  
Počet vodičů 10  
Stínění K2 ano  
Tvar konektoru typ 1 přímý  
Povolení konektoru 1 UL94 V-0  
Materiál pouzdra TPE-SEBS UL 94 HB  
Průřez dat.kabelu AWG K1 26  
Odstínění K1 ano  
Poloměr ohybu stálý pohyb K2 10 x Ø  
Povolení konektoru 3 UL94 V-0  
Barva vnějšího pláště kabelu 1 zelená  
Povolení konektoru 2 UL94 V-0  
Barva vnějšího pláště kabelu 2 zelená  
Poloměr ohybu (při poklád.) K2 8 x Ø  
Povrch kontaktů materiál 3 Au  
Materiál pouzdra konektor 3 PBT  
Průřez vodiče 0.14  
0.14  
Tolerance délky kabelu K2 +/- 0,15 m  
Poloměr ohybu (při poklád.) K1 10 x Ø  
Schopnost tažení kabelu 2 ano  
Čistá váha 126  
Materiál pláště kabelu 2 PUR  
Celková hmotnost 141  
Schopnost tažení kabelu 1 ano  
Povrch kontaktů materiál 2 Au  
Povolení kabelu K1 UL AWM-Style 20963  
Rozměr šířka 31  
Tvar konektoru typ 3 přímý  
Kategorie kabelu K1 Cat5  
Barva pouzdra černá RAL 9005  
Povolení kabelu K2 UL AWM-Style 20233  
Povrch kontaktů materiál 1 Au  
Tvar konektoru typ 2 přímý  
Délka kabelu 0.2  
Průřez dat.vodič K1 (4 x 2 x 0,14) mm²  
Rozměr výška 24.8  
 
Vstup do SCIP je k dispozici 0  
Směrnice RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Shoda se směrnicí RoHS ano  
Výjimky ze směrnice RoHS ne  
Výjimky RoHS podle směrnice 6c  
Soulad s REACh Neobsahuje žádné SVHC látky  
Látky obsažené v REACh Olovo  
% podíl znečišťující látky > 0,1  
CAS č. 7439-92-1  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Verze ECLASS ECLASS-13  
Verze ETIM ETIM-9.0  
Referenční funkce ETIM EC001855  
Svazek 1.181  dm3
Typ čísla celního sazebníku TARIC  
Užití čísla celního sazebníku Ausfuhr  
Einfuhr  
Množství na obalovou jednotku 1  
ECLASS Reference Feature 27060313  
ETIM Reference Group EG000026  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548080711  
Harmonized System Code 85444290