Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"772246","name":"MM A MINI-IO CAB14 2.5m","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0300","00101002047106","0010100204710680OV"]}
Skutečný produkt se může lišit
MM A MINI-IO CAB14 2.5m
Kód materiálu: 772246
GTIN: 4046548080698
Adaptér pro monitorování otáček LEROY 15/15 2,5 m.
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
UKCA |
Technická data
Údaje o životním prostředí
| Okolní teplota |
0
60 |
| Orosení přípustné? | nepřípustné |
| Typ krytí, montáž | |
| Typ krytí, pouzdro | IP20 |
Mechanické údaje
| Typ konektoru 1 | 15pól. samice HD-Sub-D |
| Tvar konektoru typ 1 | přímý |
| Typ konektoru 2 | 15pól. samec HD-Sub-D |
| Tvar konektoru typ 2 | přímý |
| Typ konektoru 3 | 8pól. samec Mini-IO |
| Tvar konektoru typ 3 | přímý |
| Upevňovací šrouby | UNC 4-40 |
| Materiál pouzdra konektor 3 | PBT |
| Povrch kontaktů materiál 1 | Au |
| Povrch kontaktů materiál 2 | Au |
| Povrch kontaktů materiál 3 | Au |
| Materiál kolíků | Mosaz |
| Materiál pouzder | Mosaz |
| Délka kabelu | 2.5 |
| Tolerance délky kabelu K1 | +/- 0,15 m |
| Barva vnějšího pláště kabelu 1 | zelená, podobná RAL6018 |
| Materiál pláště kabelu 1 | PUR |
| Schopnost tažení kabelu 1 | ano |
| Poloměr ohybu (při poklád.) K1 | 8 x Ø |
| Max.vnější průměr kabelu K1 |
6
6 |
| Průřez vodiče |
0.14
0.14 |
| Průřez vedení AWG K1 | 26 |
| Odstínění K1 | ano |
| Počet vodičů | 8 |
| Povolení kabelu K1 | UL AWM-Style 20233 |
| Povolení konektoru 1 | UL94 V-0 |
| Povolení konektoru 2 | UL94 V-0 |
| Povolení konektoru 3 | UL94 V-0 |
| Materiál pouzdra | Zn |
| Rozměr výška | 30 |
| Rozměr šířka | 32 |
| Rozměr hloubka | 17.6 |
| Čistá váha | 161 |
| Celková hmotnost | 176 |
Životní prostředí
| Směrnice RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Shoda se směrnicí RoHS | ano |
| Výjimky ze směrnice RoHS | ne |
| Výjimky RoHS podle směrnice | 6c |
| Soulad s REACh | Neobsahuje žádné SVHC látky |
| Látky obsažené v REACh | Olovo |
| % podíl znečišťující látky | > 0,1 |
| CAS č. | 7439-92-1 |
| Vstup do SCIP je k dispozici | 0 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
| Verze ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27060313 |
| Verze ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| Referenční funkce ETIM | EC001855 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548080698 |
| Svazek | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Typ čísla celního sazebníku | TARIC |
| Užití čísla celního sazebníku |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Množství na obalovou jednotku | 1 |