Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"772300","name":"Cable/XX/USB-ASMX/MIN-BAMX/U/003/Q009/SH","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0300","00101002047106","0010100204710680OV"]}
Skutečný produkt se může lišit
Cable/XX/USB-ASMX/MIN-BAMX/U/003/Q009/SH
Kód materiálu: 772300
GTIN: 4046548107128
Spojovací kabel, USB 2.0 typ A na USB 2.0 typ Mini-B,
průřez vodice: 0,09 mm², stíněný, délka kabelu: 3 m
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
UKCA |
Technická data
Elektrické údaje
| Jmenovitý proud | 0.5 |
Rozhraní Fieldbus
| Zkušební napětí |
Údaje o životním prostředí
| Okolní teplota |
-20
60 |
Mechanické údaje
| Typ konektoru 1 | |
| Tvar konektoru typ 1 | přímý |
| Typ konektoru 2 | |
| Tvar konektoru typ 2 | úhlový |
| Povrch kontaktů materiál 1 | |
| Povrch kontaktů materiál 2 | |
| Materiál kabelu K1 | Cu |
| Izolační materiál vedení K1 | |
| Typ kabelu K1 | |
| Délka kabelu | 3 |
| Barva vnějšího pláště kabelu 1 | |
| Barva pouzdra | černá |
| Materiál pláště kabelu 1 | PVC |
| Schopnost tažení kabelu 1 | ne |
| Poloměr ohybu (při poklád.) K1 | |
| Max.vnější průměr kabelu K1 |
3.7
3.7 |
| Průřez vodiče |
0.09
0.09 |
| Průřez vedení AWG K1 | 28 |
| Odstínění K1 | ano |
| Počet vodičů | 4 |
| Bez halogenů | Ano |
| Čistá váha | 61 |
| Celková hmotnost | 68 |
Životní prostředí
| Směrnice RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Shoda se směrnicí RoHS | ano |
| Výjimky ze směrnice RoHS | ne |
| Soulad s REACh | Neobsahuje žádné SVHC látky |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
| Verze ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27060307 |
| Verze ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000001 |
| Referenční funkce ETIM | EC003249 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548107128 |
| Svazek | 0.288 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Typ čísla celního sazebníku | TARIC |
| Užití čísla celního sazebníku |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Množství na obalovou jednotku | 1 |