text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PNOZ msi b1 Box 15p

Kód materiálu: 773880
GTIN: 4046548044614
Box adaptéru pro modul monitorování otáček, PNOZmulti Classic, 3 x 15 pól. konektor Sub-D, 2 x zdířka, 1 x zástrčka, možnost zaklapnutí na montážní lištu.

Jednotka

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

Povolení CE  
UKCA  
 
Okolní teplota 0  
60  
Orosení přípustné? nepřípustné  
Typ krytí, montáž
Typ krytí, pouzdro IP20  
Typ konektoru 1 15pól. samice Sub-D  
Typ konektoru 2 15pól. samice Sub-D  
Typ konektoru 3 15pól. samec Sub-D  
Materiál pouzdra konektor 3 PBT  
Povrch kontaktů materiál 1 Au  
Materiál kolíků Mosaz  
Materiál pouzder Mosaz  
Povolení konektoru 1 UL94 V-0  
Povolení konektoru 2 UL94 V-0  
Povolení konektoru 3 UL94 V-0  
Materiál pouzdra Ocel žárově pozink.  
Rozměr výška 60  
Rozměr šířka 66  
Rozměr hloubka 30  
Čistá váha 134  
Celková hmotnost 145  
 
Směrnice RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Shoda se směrnicí RoHS ano  
Výjimky ze směrnice RoHS ne  
Výjimky RoHS podle směrnice 6c  
Soulad s REACh Neobsahuje žádné SVHC látky  
Látky obsažené v REACh Olovo  
% podíl znečišťující látky > 0,1  
CAS č. 7439-92-1  
Vstup do SCIP je k dispozici 0  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27440108  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
Referenční funkce ETIM EC002585  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548044614  
Svazek 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Typ čísla celního sazebníku TARIC  
Užití čísla celního sazebníku Ausfuhr  
Einfuhr  
Množství na obalovou jednotku 1