text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PNOZ msi S25

Kód materiálu: 773872
GTIN: 4046548043761
Univerzální adaptér, 25pól. Sub-D, pro PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti 2 hlídač otáček a PSS monitorování pohybu.

Jednotka

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

Povolení CE  
UKCA  
 
Okolní teplota 0  
60  
Orosení přípustné? nepřípustné  
Typ krytí, montáž
Typ krytí, pouzdro IP40  
Typ konektoru 1 25pól. samec Sub-D  
Typ konektoru 2 25pól. samice Sub-D  
Upevňovací šrouby UNC 4-40  
Povrch kontaktů materiál 1 Au  
Povrch kontaktů materiál 2 Au  
Materiál kolíků Slitina Cu  
Materiál pouzder Slitina Cu  
Povolení konektoru 1 UL94 V-0  
Povolení konektoru 2 UL94 V-0  
Materiál pouzdra Zn  
Rozměr výška 66.2  
Rozměr šířka 30  
Rozměr hloubka 17.6  
Čistá váha 95  
Celková hmotnost 109  
 
Směrnice RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Shoda se směrnicí RoHS ano  
Výjimky ze směrnice RoHS ano  
Výjimky RoHS podle směrnice 7a  
7c I  
Soulad s REACh nejméně jednu látku SVHC  
Látky obsažené v REACh Olovo  
Oxid olovnatý  
% podíl znečišťující látky > 0,1%  
CAS č. 7439-92-1  
1317-36-8  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27060313  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
Referenční funkce ETIM EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548043761  
Svazek 0.195  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Typ čísla celního sazebníku TARIC  
Užití čísla celního sazebníku Ausfuhr  
Einfuhr  
Množství na obalovou jednotku 1