Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"773870","name":"PNOZ msi S09","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0310","00101002037013","0010100203701380FZ"]}

Skutečný produkt se může lišit
PNOZ msi S09
Kód materiálu: 773870
Univerzální adaptér, 9pól. Sub-D, pro PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti 2
hlídač otáček a PSS monitorování pohybu.
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
UKCA |
Technická data
Údaje o životním prostředí
Okolní teplota | 0 - 60 °C |
Orosení přípustné? | nepřípustné |
Typ krytí, montáž | |
Typ krytí, pouzdro | IP40 |
Mechanické údaje
Typ konektoru 1 | 9pól. samice Sub-D |
Typ konektoru 2 | 9pól. samice Sub-D |
Upevňovací šrouby | UNC 4-40 |
Povrch kontaktů materiál 1 | Au |
Povrch kontaktů materiál 2 | Au |
Materiál kolíků | Slitina Cu |
Materiál pouzder | Slitina Cu |
Povolení konektoru 1 | UL94 V-0 |
Povolení konektoru 2 | UL94 V-0 |
Materiál pouzdra | Zn |
Rozměr výška | 44 mm |
Rozměr šířka | 30 mm |
Rozměr hloubka | 17.6 mm |
Čistá váha | 70 g |
Celková hmotnost | 84 g |
Životní prostředí
Směrnice RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
Shoda se směrnicí RoHS | ano |
Výjimky ze směrnice RoHS | ne |
Soulad s REACh | Neobsahuje žádné SVHC látky |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
Verze ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27060313 |
Verze ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
Referenční funkce ETIM | EC001855 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
GTIN | 4046548043747 |
Svazek | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85389099 |
Typ čísla celního sazebníku | TARIC |
Užití čísla celního sazebníku |
Ausfuhr
Einfuhr |
Množství na obalovou jednotku | 1 |