text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PSEN cs6.11 M12 1actuator

Kód materiálu: 542181
GTIN: 4046548079401
RFID ovladač pro bezpečnostní spínač PSEN cs6.11 M12, IP67, pro spínač s přípojkou M12, jednotka balení = 1 ks, magnetické přidržení.

Jednotka

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

Povolení CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
ECOLAB  
EAC  
Princip snímače Transpondér  
Stupeň kód. podle ISO 14119 vysoký  
Kódování transpondéru plně kódovaný  
verze zařízení Aktuátor  
 
Norma pro okolní teplotu EN 60068-2-14  
Okolní teplota -25  
70  
max.teplota prostředí při Hmax +60 °C  
max.tepl. prostředí Při 2000 m +70 °C  
Norma sklad. teplota EN 60068-2-1/-2  
Namáhání vlhkostí podle normy EN 60068-2-30  
Údaj o namáhání vlhkem 93 % rel.vlhk. při 40 °C  
Příp.provoz.výška n.m. 4000 m  
EMC podle normy .... EN 60947-5-3  
Chvění podle normy ... EN 60947-5-2  
Zrychlení ráz podle normy 1 30g  
Typ krytí, pouzdro IP66  
IP67  
Přídrž.síla magnetu 30  
30  
Materiál krytu horní díl PBT  
Rozměr výška 18  
Rozměr šířka 90  
Rozměr hloubka 19  
Čistá váha 60  
Celková hmotnost 67  
Provozní frekvence 122 kHz - 128 kHz  
 
Směrnice RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Shoda se směrnicí RoHS ano  
Výjimky ze směrnice RoHS ne  
Soulad s REACh Neobsahuje žádné SVHC látky  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27274002  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
Referenční funkce ETIM EC001487  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548079401  
Svazek 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Typ čísla celního sazebníku TARIC  
Užití čísla celního sazebníku Ausfuhr  
Einfuhr  
Množství na obalovou jednotku 1  
 

Volitelné příslušenství

PSEN Winkel / bracket
PSEN Winkel / bracket 532110
Montážní úhelník PSENmag, balení = 1 kus.
PSEN mag/cs bracket straight
PSEN mag/cs bracket straight 532111
Montážní pomůcka, pro PSENmag a PSENcode. Pomůcka pro vyrovnávání.balení = 2 ks.
PSEN screw M4x20 10pcs
PSEN screw M4x20 10pcs 540313
Jednosměrné šrouby, jednosměrná drážka, M4x20, ušlechtilá ocel, balení =10 ks, vhodné pro ovladače: PSEN cs5.1n, PSEN cs5.1 M12/8, PSEN cs5.11, PSEN cs5.13, PSEN cs6.1n, PSEN cs6.2n, PSEN cs6.11, PSEN cs6.21.
PSEN screw M4x26 10pcs
PSEN screw M4x26 10pcs 540314
Jednosměrné šrouby, jednosměrná drážka, M4x26, ušlechtilá ocel, balení =10 ks, vhodné pro ovladače: PSENmag s distanční podložkou.