Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"631155","name":"PSEN op4F-SL-14-096/1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080QB"]}
Skutečný produkt se může lišit
PSEN op4F-SL-14-096/1
Kód materiálu: 631155
Bezpečnostní světelná mříž, typ 4 PL e, ochrana prstů (rozlišení 14 mm),
výška ochranného pole 960 mm. Možnosti: kaskádování bez mrtvé zóny, úzké
provedení. Napájecí napětí 24 V, připojovací konektor ... Více
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
Bezpečnostní světelná mříž, typ 4 PL e, ochrana prstů (rozlišení 14 mm), výška ochranného pole 960 mm. Možnosti: kaskádování bez mrtvé zóny, úzké provedení. Napájecí napětí 24 V, připojovací konektor M12 vysílač: 5 pól., přijímač 5pól. Dodávka nezahrnuje připojovací kabel.
Všeobecné údaje
Povolení |
CE
cULus Listed TÜV |
Typ BWS | 4 |
Princip snímače | opticky |
Výška ochranného pole | 960 mm |
Rozlišení druhu ochrany | Prst |
Provozní rozsah (m) | 0.2 - 6 m |
Technická data
Elektrické údaje
Napájecí napětí (V) | 24 V |
Druh napájecího napětí U1 | DC |
Optická data
Použitý rozsah vln.délek | 850 nm |
Polovodičové výstupy
Počet OSSD výstupů | 2 |
Údaje o životním prostředí
Okolní teplota | 0 - 55 °C |
Údaj o namáhání vlhkem | 15 ... 95% |
Orosení přípustné? | nepřípustné |
Chvění podle normy ... | EN 60068-2-6 |
Zrychlení ráz podle normy 1 | 10g |
Norma druh ochrany | EN 60529 |
Typ krytí, pouzdro |
Times
Reakční doba | 15 ms |
Mechanické údaje
Délka kabelu | 0.2 m |
Materiál pláště kabelu 1 | PVC |
Poloměr ohybu (při poklád.) K1 | 1 x Ø |
Poloměr ohybu polož.kask.kabel | 1 x Ø |
Max. délka kabelu | 20 m |
Materiál krytu horní díl | Hliník |
Materiál konc.krytek | Zamak |
Materiál čelní desky | PMMA |
Rozměr výška | 960 mm |
Rozměr šířka | 15.4 mm |
Rozměr hloubka | 32.6 mm |
Čistá váha | 1150 g |
Celková hmotnost | 2100 g |
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
WEEE classifikation (08/2018) | 4 devices (feed size >50 cm) |
Obchodní údaje
Harmonized System Code | 90314990 |
UNSPSC 25 | 39121528 |
EAN kód | 4046548086607 |
Verze ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272704 |
Verze ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
Referenční funkce ETIM | EC002549 |
Svazek | 0 |
Volitelné příslušenství
PSEN op Mirror-165/1
630904
Zrcadlo 80 mm šířka, délka 165 cm. Použitelné se všemi
světelnými mřížemi řady PSENopt < 165 cm. Pro přímou montáž na
stroj je navíc zapotřebí montážní úhelník „PSEN op Mirror Bracket Kit/1“
, pro montáž do sloupku "PSEN op Protective" je nutný
montážní úhelník "PSEN op Protective Bracket Mirror/1"
PSEN op Mirror-120/1
630903
Zrcadlo 80 mm šířka, délka 120 cm. Použitelné se všemi
světelnými mřížemi řady PSENopt < 120 cm. Pro přímou montáž na
stroj je navíc zapotřebí montážní úhelník „PSEN op Mirror Bracket Kit/1“
, pro montáž do sloupku "PSEN op Protective" je nutný
montážní úhelník "PSEN op Protective Bracket Mirror/1"
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
630311
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka přímá M12 na
otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
630312
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka přímá M12 na
otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 10m
PSEN op SL cascading 1m
631185
Příslušenství PSENopt slim, kaskádovací kabel pro spojení vícesvětelných mříží
série PSENopt slim, délka kabelu: 1m
PSEN op SL cascading 0,5m
631184
Příslušenství PSENopt slim, kaskádovací kabel pro spojení vícesvětelných mříží
série PSENopt slim, délka kabelu: 0,5m
PSEN op SL cascading 0,1m
631183
Příslušenství PSENopt slim, kaskádovací kabel pro spojení vícesvětelných mříží
série PSENopt slim, délka kabelu: 0,1m
PSEN cable M12-5sf 20m
630298
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka přímá M12 na
otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 20m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
630310
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka přímá M12 na
otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 3m
PSEN op SL Bracket O
631182
Upevňovací souprava pro světelnou mříž řady PSENopt SL ve tvaru O.
Upevnění na profil po straně. Balení = 4 montážní úhelníky
PSEN op SL Bracket L
631181
Upevňovací souprava pro světelnou mříž řady PSENopt SL ve tvaru C.
Upevnění na profil po straně. Balení = 2 montážní úhelníky
PSEN op SL Bracket C
631180
Upevňovací souprava pro světelnou mříž řady PSENopt SL ve tvaru C.
Upevnění na profil po straně. Balení = 2 montážní úhelníky