Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"630740","name":"PSEN op4F-s-14-015/1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GR"]}
Skutečný produkt se může lišit
PSEN op4F-s-14-015/1
Kód materiálu: 630740
Bezpečnostní světelná mříž, typ 4 PL e, ochrana prstů (rozlišení 14 mm),
výška ochranného pole 150 mm, napájecí napětí 24 V, připojovací konektorM12
vysílač: 4pól., přijímač: 8pól., připojovací kabel ... Více
Jednotka
Na vyžádání
Následující výrobky byly přidány do nákupního vozíku
Uložit nákupní košík
Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.
Vyberte zamýšlené použití
Bezpečnostní světelná mříž, typ 4 PL e, ochrana prstů (rozlišení 14 mm), výška ochranného pole 150 mm, napájecí napětí 24 V, připojovací konektorM12 vysílač: 4pól., přijímač: 8pól., připojovací kabel není součástí dodávky.
Všeobecné údaje
Povolení |
CE
cULus Listed TÜV EAC |
Typ BWS | 4 |
Princip snímače | opticky |
Výška ochranného pole | 150 mm |
Rozlišení druhu ochrany | Prst |
Provozní rozsah (m) | 0.2 - 6 m |
Technická data
Elektrické údaje
Napájecí napětí (V) | 24 V |
Druh napájecího napětí U1 | DC |
Optická data
Použitý rozsah vln.délek | 950 nm |
Polovodičové výstupy
Počet OSSD výstupů | 2 |
Údaje o životním prostředí
Okolní teplota | 0 - 55 °C |
Namáhání vlhkostí podle normy | EN 60068-2-3 |
Údaj o namáhání vlhkem | 95 % rel.vlhk. při 40 °C |
Orosení přípustné? | nepřípustné |
Chvění podle normy ... | EN 60068-2-6 |
Zrychlení ráz podle normy 1 | 10g |
Norma druh ochrany | EN 60529 |
Typ krytí, pouzdro |
Times
Reakční doba | 11 ms |
Mechanické údaje
Materiál krytu horní díl | Hliník |
Rozměr výška | 233.3 mm |
Rozměr šířka | 32.3 mm |
Rozměr hloubka | 36.9 mm |
Čistá váha | 540 g |
Celková hmotnost | 1640 g |
Životní prostředí
Směrnice RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
Shoda se směrnicí RoHS | ano |
Výjimky ze směrnice RoHS | ne |
Soulad s REACh | Neobsahuje žádné SVHC látky |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
Harmonized System Code | 90314990 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
EAN kód | 4046548062069 |
Verze ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272704 |
Verze ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
Referenční funkce ETIM | EC002549 |
Svazek | 0 |
Povinné provozní příslušenství
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m
630319
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, stíněný, 4-pól., zásuvka úhlová
M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 30m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m
630308
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, stíněný, 4-pól., zásuvka úhlová
M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 10m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m
630309
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, stíněný, 4-pól., zásuvka přímá
M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 30m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 3m
630313
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, stíněný, 8-pól., zásuvka přímá
M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 3m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 3m
630303
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, stíněný, 4-pól., zásuvka přímá
M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 3m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 5m
630314
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, stíněný, 8-pól., zásuvka přímá
M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 5m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m
630328
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, stíněný, 8-pól., zásuvka přímá
M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 30m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 5m
630317
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, stíněný, 8-pól., zásuvka úhlová
M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 5m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m
630306
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, stíněný, 4-pól., zásuvka úhlová
M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 3m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 10m
630318
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, stíněný, 8-pól., zásuvka úhlová
M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 10m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m
630307
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, stíněný, 4-pól., zásuvka úhlová
M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 5m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 30m
630329
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, stíněný, 8-pól., zásuvka úhlová
M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 30m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 5m
630304
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, stíněný, 4-pól., zásuvka přímá
M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 5m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m
630315
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, stíněný, 8-pól., zásuvka přímá
M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 10m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 3m
630316
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, stíněný, 8-pól., zásuvka úhlová
M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 3m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m
630305
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, stíněný, 4-pól., zásuvka přímá
M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 10m