Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"631042","name":"PSEN op2H-A-30-060/1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080JR"]}
Skutečný produkt se může lišit
PSEN op2H-A-30-060/1
Kód materiálu: 631042
Bezpečnostní světelná mříž, typ 2 PL c, ochrana rukou (rozlišení 30 mm),
výška ochranného pole 600 mm. Možnosti: muting, blanking, kaskádování,
žádné mrtvé zóny. Programování pomocí softwaru PSENopt C... Více
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
Bezpečnostní světelná mříž, typ 2 PL c, ochrana rukou (rozlišení 30 mm), výška ochranného pole 600 mm. Možnosti: muting, blanking, kaskádování, žádné mrtvé zóny. Programování pomocí softwaru PSENopt Configurator nebo přímo na světelné mříži. Napájecí napětí 24 V, připojení 18pól. kabelem pigtail na konektor M12. Připojovací konektor M12,vysílač: 5 pól., přijímač: blanking 12pól., muting 12pól./5pól. Dodávka nezahrnuje kabely pigtail.
Všeobecné údaje
Povolení |
CE
cULus Listed TÜV EAC |
Typ BWS | 2 |
Princip snímače | opticky |
Výška ochranného pole | 600 mm |
Rozlišení druhu ochrany | Ruka |
Provozní rozsah (m) | 0.2 - 20 m |
Technická data
Elektrické údaje
Napájecí napětí (V) | 24 V |
Druh napájecího napětí U1 | DC |
Optická data
Použitý rozsah vln.délek | 950 nm |
Polovodičové výstupy
Počet OSSD výstupů | 2 |
Údaje o životním prostředí
Okolní teplota | 0 - 50 °C |
Údaj o namáhání vlhkem | 95 % rel.vlhk. při 50 °C |
Orosení přípustné? | nepřípustné |
Chvění podle normy ... | EN 60068-2-6 |
Zrychlení ráz podle normy 1 | 10g |
Stupeň zneč. vzd. plaz. | 2 |
Norma druh ochrany | EN 60529 |
Typ krytí, pouzdro |
Times
Reakční doba | 15 ms |
Mechanické údaje
Materiál krytu horní díl | Hliník |
Rozměr výška | 606.3 mm |
Rozměr šířka | 35 mm |
Rozměr hloubka | 40.8 mm |
Čistá váha | 1450 g |
Celková hmotnost | 3300 g |
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
WEEE classifikation (08/2018) | 4 devices (feed size >50 cm) |
Obchodní údaje
Harmonized System Code | 90314990 |
UNSPSC 25 | 39121528 |
EAN kód | 4046548075571 |
Verze ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272704 |
Verze ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
Referenční funkce ETIM | EC002549 |
Svazek | 0 |
Povinné provozní příslušenství
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
630311
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka přímá M12 na
otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
630312
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka přímá M12 na
otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 10m
PSEN op cable axial M12 12-pole 50m
631085
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,12-pól., zásuvka
přímá M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 50m
PSEN op cable axial M12 12-pole 30m
631084
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,12-pól., zásuvka
přímá M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 30m
PSEN cable M12-5sf 20m
630298
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka přímá M12 na
otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 20m
PSEN op cable axial M12 5-pole 50m
630364
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka přímá M12 na
otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 50m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
630310
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka přímá M12 na
otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 3m
PSEN op pigtail receiver m
631057
Příslušenství PSENopt Advanced, připojovací kabel pro přijímač (dvojitázástrčka)
světelné mříže opXX-A, Muting, délka kabelu: 0,2m
PSEN op pigtail receiver b
631056
Příslušenství PSENopt Advanced, připojovací kabel pro přijímač světelnémříže PSEN
opXX-A, Blanking, délka kabelu: 0,2m
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
630297
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, 5-pól., zásuvka přímá M12 na
otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 30m
PSEN op pigtail emitter
631055
Příslušenství PSENopt Advanced, připojovací kabel pro vysílač světelnémříže PSEN
opXX-A, délka kabelu: 0,2m
PSEN op cable axial M12 12-pole 20m
631083
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,12-pól., zásuvka
přímá M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 20m
PSEN op cable axial M12 12-pole 10m
631082
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,12-pól., zásuvka
přímá M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 10m
PSEN op cable axial M12 12-pole 5m
631081
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,12-pól., zásuvka
přímá M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 5m
PSEN op cable axial M12 12-pole 3m
631080
Připojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, kompatibilní s kabelovými řetězy,12-pól., zásuvka
přímá M12, na otevřený konec vedení, kódování A, délka kabelu: 3m