Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"6C000186","name":"PSEN opII muting arm bracket kit","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197104","0010600219710480JZ"]}
Skutečný produkt se může lišit
PSEN opII muting arm bracket kit
Kód materiálu: 6C000186
GTIN: 4046548104752
4 držáky pro montáž senzorů mutingu na ramena muting
PSENopt II rameno muting
Jednotka
Následující výrobky byly přidány do nákupního vozíku
Uložit nákupní košík
Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.
Vyberte zamýšlené použití
Všeobecné údaje
| Povolení | CE |
Technická data
Údaje o životním prostředí
| Okolní teplota | -25 |
| Chvění podle normy ... | EN 60068-2-6 |
| Zrychlení ráz podle normy 1 | 10g |
Mechanické údaje
| Materiál produktu | Ocel s povrch.úpravou |
| Rozměr výška | 65 |
| Rozměr šířka | 66 |
| Rozměr hloubka | 24 |
| Čistá váha | 405 |
| Celková hmotnost | 410 |
Životní prostředí
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
| Verze ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27272792 |
| Verze ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| Referenční funkce ETIM | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 39121528 |
| GTIN | 4046548104752 |
| Svazek | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 73089059 |
| Typ čísla celního sazebníku | TARIC |
| Užití čísla celního sazebníku |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Množství na obalovou jednotku | 1 |
Příslušenství pro uvádění do provozu
PSEN opII muting arm
6C000185
2 ramena muting pro montáž senzorů mutingu na světelnou závoru nebo
ochranné sloupky
Volitelné příslušenství
PSEN opII slot nuts
632512
Matice pro T-drážky pro montáž příslušenství na profil světelné mřížePSEN opII
nebo ochranného sloupku. Obsah balení 4 kusy.