text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
7 Nalezené produkty
O300.GP.2-11246332
Z9000039
GTIN: 4046548105940
Difúzní reflexní snímač s potlačením pozadí, rozsah snímání 30 - 100 mm, 4pól. konektor M8, polovodičový výstup (kladné spínání)

Na vyžádání
O300W.GP.2-11723089
Z9000058
GTIN: 4046548108408
Snímač difúzního odrazu s potlačením pozadí, rozsah snímání 30–100 mm, 4pól. konektor M8, polovodičový výstup (PNP), pouzdro z ušlechtilé oceli Washdown Design

Na vyžádání
Mounting bracket-11706873
Z9000040
GTIN: 4046548106480
Úhelník L, montáž nastojato výrobku č.: Z9000039

Na vyžádání
Mounting bracket-11706874
Z9000041
GTIN: 4046548106497
Upevňovací úhelník pro montáž na stěnu výrobku č.: Z9000039

Na vyžádání
Sensofix O300-11706875
Z9000042
GTIN: 4046548106701
Upevňovací deska s vyrovnáním osy X/Y/Z výrobku č.: Z9000039

Na vyžádání
O200.GP-11729705
Z9000062
GTIN: 4046548109962
Snímač difúzního odrazu s potlačením pozadí, rozsah snímání 10–160 mm, připojovací kabel 0,2m s 4pólovým kolíkovým konektorem M8,polovodičový výstup (spínané plusem)

Na vyžádání
O500.GR.2-11729706
Z9000063
GTIN: 4046548109979
Difúzní reflexní snímač s potlačením pozadí, rozsah snímání 60–550 mm, 4pól. kolíkový konektor M8, polovodičový výstup (kladné spínání PNP)

Na vyžádání

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití